장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

프로브 손잡이 M12 온도 센서용
(Probe Handle For M12 Temperature Sensors)

M12-HANDLE 시리즈

프로브 손잡이(M12 온도 센서용) | M12-HANDLE 시리즈

프로브 손잡이(M12 온도 센서용)

185,260원 M12-HANDLE-A

1 year warranty
  • 잡기 편한 디자인
  • 빠른 교체가 가능함
  • 내충격성 나일론
  • 지름 1/4", 6mm 및 1/8", 3mm 프로브와 호환됨
  • 최대 손잡이 온도 99°C (210°F)

설명

오메가의 견고한 M12 프로브 손잡이는 휴대용 프로브 장치를 폭넓게 이용하기 위해 신속하고 용이하게 연결하도록 합니다. 그리고 현장에서 도구 없이 감지 소자를 빠르게 교체할 수 있습니다. M12 프로브는 손잡이로 들어가고 커넥터 종단이 노출되도록 합니다. 손잡이는 TH-21A 시리즈 써미스터, PR-21A, PR-25AP 시리즈 RTD, M12 시리즈 써모커플과 호환됩니다. 예: M12KIN-1/4-U-12-A, 액세서리 도표를 참고하세요.
1/8", 1/4", 3 mm, 6 mm 크기의 써모커플 및 RTD 프로브는 케이블로 들어가 연결됩니다. 그리고 케이블은 다양한 휴대용 장비 및 벤치탑(benchtop) 장비에 부착할 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
핸들
  
M12-HANDLE-A
185,260원
배송: 5 주
 
1/8', 3 mm M12 프로브를 위한 프로브 핸들
  
M12-HANDLE-B
185,260원
배송: 5 주
 
1/4', 6 mm M12 프로브를 위한 프로브 핸들
온도 센서 및 액세서리
  
PR-21A-3-100-A-M6-0260-M12-1
222,411원
배송: 5 주
 
RTD Pt100, Class A, 6mm 직경, 260 mm 길이의 프로브
  
PR-21A-3-100-A-1/4-1200-M12-1
249,950원
배송: 5 주
 
RTD Pt100, Class A, 1/4' 직경, 12' 길이의 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
M12CFM-P24STPC-SFSR-FL-3
91,888원
배송: 2 주
 
3m (10') 길이 RTD PVC 24 AWG 연선 케이블, M12 직선 소켓 커넥터 한쪽 종단 및 벗겨진 리드
  
M12KIN-1/4-U-12-A
144,090원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플, 비접지 1/4' 직경, 12' 길이의 프로브
  
M12KIN-1/8-U-12-A
122,860원
배송: 5 주
 
K 타입 써모커플, 비접지 1/8' 직경, 12' 길이의 프로브를 입력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12C-SIL-K-S-F-3
M12C-SIL-K-S-F-3
39,394원
배송: 2 주
 
K 타입 써모커플 케이블, M12 직선 암형 커넥터 한쪽 종단
  
SMPW-K-M
6,291원
배송: 2 주
 
K타입 써모커플 플랫 핀 수형 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH11B
HH11B
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 단일-입력 휴대용 미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.