장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

보상 M12 현장 설치 써모커플 커넥터
(Compensated M12 Thermocouple Connectors Field Mount)

M12-FM 시리즈

보상 M12 현장 설치 써모커플 커넥터 | M12-FM 시리즈

보상 M12 현장 설치 써모커플 커넥터

194,410원 M12-K-R-M-FM

1 year warranty
  • 현장 설치형
  • 써모커플 핀과 소켓이 포함됨
  • 표준 커넥터보다 우수하게 정확도를 개선함
  • M12 장비에 편리하게 연결
  • 직각형이나 직선형으로 연결 가능
  • IP67 등급 지정

설명

현장 설치 M12 커넥터는 현장에서 나사식 연결을 이용해 #18 –#24 AWG 도체가 있고 케이블 지름이 4–6 mm (0.16–0.24")인 기존의 센서나 연장 케이블에 부착할 수 있습니다. 직선 및 직각형 연결 방식을 이용하는 수형 및 암형 커넥터는 연결 옵션을 폭넓게 선택할 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
직각 M12 수 커넥터
  
M12-K-R-M-FM
194,410원
배송: 2 주
 
K 열전대에게 직각 M12 수 커넥터를 입력
  
M12-J-R-M-FM
194,410원
배송: 5 주
 
J 형 열전대 직각 M12 수 커넥터
  
M12-T-R-M-FM
189,310원
배송: 5 주
 
T 형 열전대 직각 M12 수 커넥터
  
M12-E-R-M-FM
판매 상담  
배송: 
 
 
E 형 열전대 직각 M12 수 커넥터
스트레이트 스타일 M12 수 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-K-S-M-FM
M12-K-S-M-FM
184,070원
배송: 2 주
 
K 열전대에게 스트레이트 M12 수 커넥터를 입력
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-J-S-M-FM
M12-J-S-M-FM
188,440원
배송: 5 주
 
J 형 열전대 직선 M12 수 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-T-S-M-FM
M12-T-S-M-FM
190,650원
배송: 5 주
 
T 형 열전대 직선 M12 수 커넥터
  
M12-E-S-M-FM
189,310원
배송: 5 주
 
E 형 열전대 직선 M12 수 커넥터
직각 M12 암 커넥터
  
M12-K-R-F-FM
238,040원
배송: 5 주
 
K에게 열전대 오른쪽 각도 M12 여성 (소켓) 커넥터를 입력
  
M12-J-R-F-FM
239,770원
배송: 5 주
 
J 형 열전대 직각 M12 여성 (소켓) 커넥터
  
M12-T-R-F-FM
233,470원
배송: 2 주
 
T 형 열전대 직각 M12 여성 (소켓) 커넥터
  
M12-E-R-F-FM
판매 상담  
배송: 
 
 
E 형 열전대 직각 M12 여성 (소켓) 커넥터
스트레이트 스타일 M12 암 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-K-S-F-FM
M12-K-S-F-FM
239,770원
배송: 2 주
 
K 열전대 직선 M12 여성 (소켓) 커넥터
  
M12-J-S-F-FM
227,020원
배송: 2 주
 
J에게 열전대 직선 M12 여성 (소켓) 커넥터를 입력
  
M12-T-S-F-FM
235,160원
배송: 2 주
 
T 형 열전대 직선 M12 여성 (소켓) 커넥터
  
M12-E-S-F-FM
233,470원
배송: 5 주
 
E에게 열전대 직선 M12 여성 (소켓) 커넥터를 입력

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.