장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초음파 비접촉 레벨 트랜스미터
0.3–18.3 m (1–60') 용 - Discontinued

LVU41

초음파 비접촉 레벨  트랜스미터0.3–18.3 m (1–60') 용 | LVU41

초음파 비접촉 레벨 트랜스미터0.3–18.3 m (1–60') 용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • RS232 또는 RS485 통신 가능
  • 프로그래밍 가능
  • 버튼을 눌러 캘리브레이션
  • 원치 않는 반향 제거
  • 온도 보상
  • 현장/벤치 캘리브레이션
  • 센서 표면 자동 세척
  • 비휘발성 메모리 (배터리가 필요 없음)

설명

The LVU40 is being replaced by the LVU700.

LVU40 시리즈는 고급 초음파 레벨 측정 센서로 구성되어 있습니다. 이들 제품은 계속해서 거친 환경에서 유용하다는 점이 입증되고 있습니다.
마이크로프로세서 기반의 회로는 정확도를 향상하기 위해 온도 보상 신호를 제공합니다. 모든 모델에는 지엽적인 장애로 생성되는 고장 에코를 여과하는 기능이 있습니다.
이 트랜스미터는 0.3–18.3 m (1.0– 60') 범위에서 다양한 전력 및 프로그래밍 옵션으로 지속적으로 레벨 측정을 할 수 있습니다. 그리고 PLC (프로그래밍 가능한 논리 컨트롤러)나 오메가의 CNi 시리즈 공정 컨트롤러 중 하나를 이용해 지점 레벨도 구할 수 있습니다.

형질
정확도: 최대 범위의 ±0.25% (공중)
범위: 0.3 – 18.3 m (1 – 60')
분해능: 6.9 mm (0.270")
주파수: 45 kHz
불감대 범위: 0.3 m (1')
작동 온도 범위: -40 – 60°C
(-40 – 140°F)
압력: 1 bar (최대 15 psig)
장착: 3 NPT
빔 각도: -3 dB에서 6 – 12°
(모델에 따라 다름)
에코 손실 유지: 30초, 출력 22 mA
전력 옵션:
AC: 115 Vac, 60 Hz 또는 230 Vac,
50 Hz (±20%) 1.7 VA
DC: 0.07 A에서 12 – 30 Vdc, 24
Vdc에서 R 부하 = (Vs – 6)/24 mA
출력: 4 – 20 mA 또는 20 – 4 mA,
분해능 6.1 µA; 750 Ω
(4선 모델만 차단)
옵션: RS232 또는 RS485 통신 포트
퓨즈: 0.125 A/250 V 타입
온도 보상: 센서에 탑재
캘리브레이션: 버튼이나 프로그래밍
옵션
진단 (에코 프로필): 프로그래밍 가능
포트 옵션을 통해
승인: Entela, CE
도관 입구: 1/2 NPT 구멍 (PVC만)
케이스: PVC 안테나 진입 보호 [NEMA 4X (IP66)] 기능이 있는 알루미늄
덮개 크기: 101.6 x 226.1 m (4 x 8.9")
센서 지름: 76.2 mm (3")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
부속품
측정 범위 0.3-18.3 m (1 '60)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNI3233
CNI3233
657,303원
배송: 11 주
 
릴레이 32 분 DIN 컨트롤러
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPI32
DPI32
457,264원
배송: 7 주
 
32 분 DIN 패널 미터
  
LVU41-RS232
판매 상담  
배송: 
 
 
RS232 통신 및 Windows 소프트웨어 30Vdc입니다 초음파에 세 개의 선 (12)
  
LVU41-RS485
판매 상담  
배송: 
 
 
RS485 통신 및 Windows 소프트웨어 30Vdc입니다 초음파에 세 개의 선 (12)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
판매 상담  
배송: 
 
 
규제 전원 공급 장치, 미국, 90 ~ 264VAC 입력, 24 VDC 출력, 400mA 플러그, 터미널, UL 나사
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 소프트웨어와 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.