장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

 - Discontinued 초음파 플로우 스위치 - 경제적인 비접촉 레벨센서
Non-Contact Ultrasonic Level Transmitter/Switch

LVU30 Series

비접촉 초음파 레벨 트랜스미터 / 스위치 | LVU30 Series

비접촉 초음파 레벨 트랜스미터 / 스위치

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 경제적인 가격
  • 아날로그 또는 셋포인트 출력 가능
  • 플러그-앤-플레이 (간편한 설정)
  • 윈도우를 위한 간편한 설정 소프트웨어 포함
  • 내장된 온도/음속 보정
  • RS485 멀티 드롭 루프에서 최대 32개까지의 센서 수용
레벨 측정 - 관련 제품 보기

설명

LVU30 시리즈의 RoHS 준수 저비용 초음파 센서는 178mm (7”)에서 4.5m (15’) 이상의 범위에서 감지를 생성합니다. 최첨단 초음파 기술이 통합된 센서는 공장 자동화 또는 산업 공정 제어를 위해 정밀한 비접촉식 거리 측정을 제공합니다. LVU30 시리즈 센서는 저렴한 가격, 탁월한 조작 편의성, 진정한 사용자 친화적인 소프트웨어, 사용자 제어 출력의 다양성 및 타깃을 사용하지 않고 설치될 수 있는 능력으로 인해 다른 모든 시스템보다 뛰어납니다. 이 센서는 좁은 빔 사운드 펄스를 사용자가 선택한 속도 (소프트웨어 트리거 됨)로 전송하고, 프로세스는 에코를 변환하며, 타겟 및 프로그래밍 파라미터의 위치에 따라 다양한 출력을 반환합니다.

[ 제품 사양 ]
(일반적인 경우: 24 Vdc, 22°C, 24 Vdc 및 50% RH)
초음파 주파수:
    LVU32: 150 kHz
    LVU33: 공칭 95 kHz nominal
시스템 빔 각도: 8° 원추형
범위:
    LVU32: 178 mm to 2.5 m (7" to 8')
    LVU33: 0.3 ~ 4.5m (1 ~ 15’) 응용 프로그램에 따라 다름
해상도: 0.25 mm (0.01")
반향 감지 감도: 사용자 선택 가능
필요한 전원: 12 - 24 Vdc(역 극성 보호), 30 mA, 일반
출력 임피던스: 100 Ω 두 가지 작동 모드



비례 모드
제로 및 스팬 전압: 0 ~ 10.25 Vdc로 프로그래밍 가능 (공장 출하시 기본값: 0 ~ 10.0 Vdc)
에코 전압 손실: 0 ~ 10.25 Vdc (공장 기본값: 10.25 Vdc)에서 프로그래밍 가능
응답 시간: 60 mS
해상도: 10 bits



스위치 모드
셋포인트 전압: 0 또는 10.25 Vdc
셋포인트 히스테리시스 (프로그래밍 가능): 0 ~ 75%
응답 시간: < 1 ms
샘플링 속도 (프로그래밍 가능): 0.1 Hz 단위로 0.1Hz에서 25 Hz까지 (공장 출하시 기본값: 10 Hz)



목표 거리 평균화
Rolling 평균: 1 ~ 32개 샘플
Boxcar 평균: 1 ~ 1,024샘플 (공장 출하시 기본값: 1샘플)
Loss-of-Echo 타임 아웃: 1 ~ 254개의 연속 샘플을 놓친 경우 (공장 출하시 기본값: 1샘플)
하우징 재질: PVC
연결: 1 NPT
표면 트랜스듀서: 맞춤 PPA
케이블: 5 도체, PVC 자켓, 22 AWG, 200 mm (8”) 피그테일 (RS-485 통신을 1,500m (5,000)’까지 확장 가능)
작동 온도: -20 ~ 65°C (-4 ~ 149°F)
보관 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
상대 습도: 0 ~ 95%, 비응축
보호 등급: NEMA 6 (IP67)



프로그래밍 요구 사항
통신 변환기: RS-232 (또는 USB)/자동 송신데이터 제어 기능이 있는 RS-485
작동 OS: Windows® 95/98/NT/2000/XP
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LVU32
판매 상담  
배송: 
 
 
초음파 레벨 트랜스미터 / 스위치 2.5m (8') 범위
  
LVU33
판매 상담  
배송: 
 
 
초음파 레벨 트랜스미터 / 스위치 4.6m (15') 범위
  
LVU30-MB
판매 상담  
배송: 
 
 
옵션 사양: 장착 브라켓
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CONV-USB
OM-CONV-USB
48,064원
배송: 2 주
 
RS485 - USB 변환기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 마운팅 잠금 너트 및 사용 설명서가 함께 포합됩니다.
   

제품 메뉴얼:

다운로드 LVU30 Series - Ultrasonic Sensor Connection Guide
다운로드 LVU30 Series - Ultrasonic Sensors Installation and Operations
다운로드 LVU30 Series - Ultrasonic Sensors Communications Guide
다운로드 LVU30 Series - Ultrasonic Sensor Connection Guide
다운로드 LVU30 Series - Ultrasonic Sensors Installation and Operations
다운로드 LVU30 Series - Ultrasonic Sensors Communications Guide

소프트웨어:

다운로드 Software for the LVU30 Non-Contact Ultrasonic Level Transmitters/Switches
다운로드 Software for the LVU30 Non-Contact Ultrasonic Level Transmitters/Switches
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.