비접점 지속 수위 트랜스미터인 LVU1500-LP 시리즈 2-와이어(4선식 기기용은 "4-선식") 타입은 위험환경에서 사용될 수 있고, 스테인레스 스틸과 ³/₄ NPT 센서를 제공합니다. 위생환경, 위험환경, 오염환경이나 부식성의 또는 고순도 과정 사용 시에 적합합니다. 4 ~ 20 mA 출력으로 모든 제어 시스템, 업데이트와 호환이 가능하고, 빠른 충진 공정에 적합합니다. LVU1500 시리즈는 플러그 연결로 실행이 됩니다. 디지털 신호 과정과 자동 온도 보상은 영점 및 구간 조율을 제외한 모든 조정을 삭제합니다. 영점 및 구간 캘리브레이션은 디지털 스위치로 직접 인치 설정할 수 있으며, 전력은 필요하지 않습니다. 에폭시 코팅 처리 된 견고한 알루미늄 케이스는 플라스틱 케이스가 작동이 안되는 곳에서도 사용할 수 있습니다. 작동 센서는 탱크 윗부분에 장착됩니다. 전자기기는 센서에 의해 대기를 통해 전송되는 초음파 펄스로 전환되는 전자 신호를 발생시킵니다. 액체/기체 인터페이스에서 펄스는 센서에 다시 반영됩니다. 이 에코는 마이크로프로세서에 다시 수신되고, 마이크로프로세서는 에코를 수집하여 탱크 내의 레벨을 계산합니다. 전체 구간에 걸친 1"/0.1" 증가에서 조정 가능한 4 ~ 20 mA(차단)의 지속 출력은 적용 값을 만족합니다. 프로그래밍은 BCD 스위치 페어를 통해 실행됩니다.
형질 범위: : 0.3 ~ 7.6 m (1 ~ 25') 출력 정밀도: 0.25% 풀스케일 반복도: 4-와이어: 3.2 mm (1/8") 일반 루프 전원: ±0.13 mm (± 0.005") 일반 입력 전원: 4-와이어: 24 Vdc 루프 전원: 18 Vdc ~ 36 Vdc 2-와이어: 루프 전원 출력 신호: 4-와이어: 4 ~ 20 mA DC (차단), 2 ~ 10 Vdc 루프 전원: 4 ~ 20 mA DC (차단) 손실 에코 인디케이터: 4-와이어: LED 플래시 2-와이어: LED 플래시와 22.0 mA 에서 출력 온도 보상: 센서 작동 온도의 전체 범위 외 자동 보상 제어: 프로그램 작동이 가능한 영점 및 조정 구간, 높이와 거리 모드는 BCD스위치를 통해 최대 7.6m까지 25mm 증가, 최대 2.5m까지 2.5mm 증가. 온도 범위: 센서: -29°C ~ 82°C (-20°F ~ 180°F) 시스템: -29°C ~ 77°C (-20°F ~ 170°F) 센서 압력율: 316LSS: 17.2 bar (100 psig) ETFE: 6.9 bar (40 psig) 센서 구조: ETFE 압력 316 LSS 또는 PTFE 시스템 케이스: NEMA-4/7 방폭 처리 케이스: Class I, Divisions 1 또는 Groups B, C & D, Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F & G, Class III Cenelec 마운팅: 3⁄4" NPT와 위생: 최대 3 m (10') 2 NPT: 최대 6 m (20')
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.