장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초음파 솔리드 스테이트 액체 레벨 스위치

LVU-A700 시리즈

초음파 솔리드 스테이트 액체 레벨 스위치 | LVU-A700 시리즈

초음파 솔리드 스테이트 액체 레벨 스위치

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 316 SS 센서의 300:1 습-건 비율
  • 에폭시 씰링 처리 된 내장 부품과 센서
  • 경제적인 내부 플롯 교체품
  • 어느 방향에서도 마운팅 가능
레벨 측정 - 관련 제품 보기

설명

LVU-A700 시리즈 솔리드 스테이트 액체 레벨 스위치는 기계 유동 타입 융액 레벨 기기를 대체하기에 적합합니다. 스위치는 입증된 초음파 기술의 솔리드 스테이트 내장 부품을 사용하였습니다. 용액 점도에 상관없이 어느 용액에서든 작동이 원활합니다. 내부 플롯 간섭에 따라 수명이 줄어드는 문제나 점착성 관련한 고장 문제도 해결 하였습니다. 에폭시 씰링 처리 부품과 초음파 감지 기술의 결합은 몇 년 동안 유지 보수가 필요 없도록 해줍니다.

형질
반복도: 2 mm (0.08") 이상
디스플레이: 0.5 초
입력 전원: 6 ~ 24 Vdc
누설 전류: 50 uA 이하
출력:
    릴레이 출력 LVU-A701:
1 A SPST (NO)
싱크 출력(LVU-A703): 최대 100 mA
소스 출력(LVU-A707): 최대 100 mA
보호: 단기, 역극성
센서: 316 LSS
온도: -29 ~ 71°C
(-20 ~ 160°F)
압력:
    316 SS 모델:
Up ~ 1000 psig (6895 kPa)
마운팅: 3/4 NPT 미국표준 규격
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVU-A701
LVU-A701
판매 상담  
배송: 
 
 
레벨 스위치 316 LSS SPST NO 릴레이
  
LVU-A701-NC
판매 상담  
배송: 
 
 
레벨 스위치 316 LSS SPST NC 릴레이 (비상 안전 모드는 전원이 함께합니다 NO)
  
LVU-A703
판매 상담  
배송: 
 
 
레벨 스위치 316 LSS 출력 침몰
  
LVU-A707
판매 상담  
배송: 
 
 
소싱 레벨 스위치 316 LSS 출력
부속품
  
CE-1917
판매 상담  
배송: 
 
 
참고 도서 : 토목 엔지니어를위한 설계 소개
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.