장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

Dry Contact Signal Conditioners

LVSC1

Dry Contact Signal Conditioners | LVSC1

Dry Contact Signal Conditioners

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Electronics Environmentally Protected
  • Low Cost
  • Compact Design

설명

When a closed switch condition occurs on input terminals 1 and 2, the output signal changes from 4 mA to 20 mA. Reverse signal output is available on the Model LVSC1-R.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
LVSC1
판매 상담  
배송: 
 
 
Signal conditioner, 4 to 20 mA output
Quick Ship
LVSC1-R
판매 상담  
배송: 
 
 
Signal conditioner with reverse output
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes with complete operator’s manual.