장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

NEMA 6 (IP68) 측면에 장착된 액체 레벨 스위치-최고, 최저 또는 중간 레벨 감지

NEMA 6 (IP68) 측면에 장착된 액체 레벨 스위치-최고, 최저 또는 중간 레벨 감지 |

NEMA 6 (IP68) 측면에 장착된 액체 레벨 스위치-최고, 최저 또는 중간 레벨 감지

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 정격 NEMA 6 (IP68)
  • 사용자 선택 가능, NO 또는 보통 NC
  • 수평으로 장착
레벨 측정 - 관련 제품 보기

설명

액체 레벨 스위치는 도기류 화합물로 봉인되어 있습니다. 용액이 전기 스위치로 가는 유일한 경로는 와이어를 통해 지나게 됩니다. 와이어가 적절한 방법으로 연결되면[예를 들어, NEMA 6 (IP68) 커넥터], 레벨 스위치는 습기찬 환경에서 오랫동안 걱정 없이 작동되는 침수에 적합한 NEMA 6 (IP68)정격이나 그 이상의 내구성을 갖게 됩니다. 봉인된 SPST 스위치는 충격 효과와 최소한의 진공 또는 진동의 일관된 정밀도와 높은 반복성을 제공합니다.
단순히 플롯을 뒤집거나 스위치를 장착함으로 NO나 NC를 사용자가 지정하면서 스위치는 다목적으로 사용됩니다. 일반 NPT 수형 피팅은 탱크나 베셀의 위나 아래에 빠른 설치를 가능하게 합니다.

형질
작동 온도:
    LVN-90 thru LVN-92:
-40 ~ 82°C
    (-40 ~ 180°F)
LVN-93: -40 ~ 149°C (-40 ~ 300°F)
최대 압력 속도: 100 ~ 500 psi
장착: 1/2 NPT
스위치: SPST
스위치 엑츄에이션: 1.0 비중의 용액에서 대략 1/2 플롯 이동
리드 와이어: 20 awg. 24" PVC
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-90
LVN-90
83,915원
배송: 2 주
 
50 VA CPVC
  
LVN-91
126,560원
배송: 7 주
 
50 VA KYNAR
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-92
LVN-92
98,480원
배송: 2 주
 
50 VA 폴리 프로필렌
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVN-93
LVN-93
358,156원
배송: 2 주
 
50 VA 316 SS
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.