장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고온 NEMA 6 액체 레벨 스위치-전체 스테인레스 스틸 구조

LVN-40 시리즈

고온 NEMA 6 액체 레벨 스위치-전체 스테인레스 스틸 구조 | LVN-40 시리즈

고온 NEMA 6 액체 레벨 스위치-전체 스테인레스 스틸 구조

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 정격 NEMA 6 등급
  • 최대 1000 psi의 고온 모델
  • 평상 시 열림 또는 닫힘 상태 사용자 선택 가능
  • 탱크 위쪽이나 아래쪽에 수직 마운트
  • 단단하거나 부식 작용이있는 곳에 적합
레벨 측정 - 관련 제품 보기

설명

이 액체 레벨 스위치는 화합물을 채우고 씰링 처리를 하였습니다. 유동체가 전기적 스위치로 통하는 길은 와이어 뿐입니다. 와이어가 NEMA 6등급 커넥터와 같이 적절한 방법으로 말단 처리 되면, 레벨 스위치는 NEMA 6 등급을 만족하며 이에 따라 습한 환경에서도 문제 없이 여러 해 동안 작동할 수 있습니다. 씰링 처리 된 SPST 스위치는 계속 높은 정밀도와 일정한 반복도를 유지하며 충격, 진공, 진동 등이 끼치는 영향을 최소화 합니다. 이 스위치는 다목적 사용이 가능합니다. 사용자는 평상 시 열림 상태로 설정할지 닫힘 상태로 설정할지를 간편하게 플로트를 바꾸거나 스위치 마운팅을 함으로써 변경할 수 있습니다. NPT 수형 피팅으로 용기의 상단이나 하단 어느 쪽으로나 빠른 설치가 가능 합니다.

형질
스템 소재: 316 SS
플로트 소재: 316 SS
작동 온도: -40°C ~ 149°C (-40°F ~ 300°F)
최대 압력 정격: 225 ~ 1000 psi
마운팅:
    LVN-40과 LVN-50:
1/8 NPT
LVN-52: 1/4 NPT
스위치: SPST
스위치 작동: 스템 끝부분에서 마운트까지 거리의
대략 절반 또는 1.0 특정 중력 용액에서 플로트
이동의 중간 위치
리드 와이어: 20 AWG, 24" PVC
플로트 특정 중력:
    LVN-40:
0.72
LVN-50: 0.70
LVN-52: 0.64
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LVN-40
165,478원
배송: 2 주
 
1 / 8 "NPT, 50 VA, 900 PSI
LVN-50
179,071원
배송: 7 주
 
1 / 8 "NPT, 50 VA, 1000 PSI
LVN-52
211,676원
배송: 2 주
 
1 / 4 "NPT, 50 VA, 975 PSI
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.