장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

비접촉 초음파 레벨 컨트롤러

LVCN700 시리즈

비접촉 초음파 레벨 컨트롤러 | LVCN700 시리즈

비접촉 초음파 레벨 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 버튼을 통한 타겟 캘리브레이션
  • 제한된 공간 적용을 위한 7.6 cm (3") 빔 지름
  • 5 cm (2") 불감대는 소형 베셀의 진충효과를 최적화합니다.
  • 쉬운 고장 수리를 위한 진단 피드백을 포함한 안전 장치가 되어 있는 정보
  • 견고한 Kynar® 트랜스듀서를 포함한 PC/ABS 케이스 정격 NEMA 4X (IP65)
레벨 측정 - 관련 제품 보기

설명

LVCN700 시리즈 일반용 초음파 스위치는 최대 8 m (26')떨어진 곳에서 비접촉 레벨 검출을 제공하고, 3개의 릴레이 출력을 갖습니다. 각각의 릴레이는 하나의 설정값 알람과 리드-래그를 포함해 자동으로 채워지거나 비워지는 2개의 랫치 설정값, 또는 규정 범위를 벗어난 알람을 위한 2개의 독립적인 설정값에 환경 설정될 수 있습니다. 게다가 릴레이 1과 2는 릴레이 교대 또는 양방향 작동을 위해 서로 맞물릴 수 있습니다.

형질
범위:
    LVCN704:
5 cm ~ 1.2 m (2" ~ 4')
LVCN709: 10 cm ~ 3 m (4" ~ 9.8')
LVCN716: 10 cm ~ 5 m (4" ~ 16.4')
LVCN726: 20 cm ~ 8 m (8" ~ 26.2')
반복성: 6 mm (0.25")
조절 기능: 전 범위
히스테리시스 (하나의 설정값):
    LVCN704/709:
1.3 cm (0.5")
LVCN716/726: 2.5 cm (1")
빔 폭:
    LVCN704/709:
5.1 cm (2") dia.
LVCN716/726: 7.6 cm (3") dia.
불감대:
    LVCN704:
5 cm (2")
LVCN709/716: 10 cm (4")
LVCN726: 20 cm (8")
LED 표시기: 전원, 릴레이 및 에코 상태
캘리브레이션: 타겟, 버튼
메모리: 비휘발성
공급 전압: 95 ~ 250 Vac,
-DC 모델 번호: 12 ~ 28 Vdc
소비량: 20 W max, AC power,
100 mA @ 24 Vdc
접점 타입: (3) SPDT 릴레이
접점 속도: 60 VA
접점 논리:
    싱글 포인트:
알람
2-포인트: 래칭 또는 규제 밖의 알람
릴레이 인터록: 릴레이 1과 2만 가능; 교대 또는 듀플렉스
접점 안전 장치: 에코 신호 손실 동안 무전압
제조 온도: -20 ~ 60°C
(-4 ~ 140°F)
온도 보상: 자동
전자 기기 온도: -40 ~ 71°C (-40 ~ 160°F)
압력: 30 psi (2 bar) @ 25°C, 25°C 이상부터 °C 당 정격 감소 @ 1.667 psi (0.113 bar)
케이스 정격: NEMA 4X (IP65)
케이스 환기구: 물이 새지 않는 멤브레인
케이스 소재: PC/ABS FR
트랜스듀서 소재: PVDF
과정 장착:
LVCN704/709: 1 NPT ~ 1" G
LVCN716/726: 2 NPT ~ 2" G
장착 가능 개스킷: FKM
도관 입구: 이중, 1/2 NPT
유형: 일반용
CE 규격: EN 61326 EMC (미결) EN 61010 안전
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LVCN704
판매 상담  
배송: 
 
 
레벨 switch1.2 m (4 ') 범위 1 NPT
LVCN709
판매 상담  
배송: 
 
 
레벨 스위치 3 M (24.9 cm) 범위 1 NPT
LVCN716
판매 상담  
배송: 
 
 
레벨 switch5 M (41.6 cm) 범위 2 NPT
LVCN726
1,323,420원
배송: 2 주
 
레벨 스위치 8 평방 미터 (26.2 '') 범위 2 NPT
LV-BSRN-1/2
30,250원
배송: 6 주
 
대체 블랙 스트레인 릴리프 너트, 1 / 2 "도관 커넥터 오프닝
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
12 ~ 28 Vdc 전원은 모델 번호 뒤에 "-DC"를 덧붙이고, 비용은 절감됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.