장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초음파 유량계 - 레벨 감지, 스위치 및 제어 기능
(ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER AND CONTROLLER)

LVCN210 시리즈

초음파 유량계 | LVCN210 시리즈

초음파 유량계

1,206,908원 LVCN210

1 year warranty CE
  • 레벨 감지, 스위치 및 제어 기능: 최대 3 m (9.8'')
  • 무료 소프트웨어 및 USB 어댑터를 통한 쉽고 신속한 설정
  • 소폭의 5.08 cm (2") 빔 넓이 및 짧은 10 cm (4") 불감대
  • 4개의 프로그램 가능한 릴레이
  • PVDF 트랜스듀서 및 6P 폴리카보네이트 엔클로저
  • 정밀한 측정을 위한 자동 온도 보상
레벨 측정 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 LVCN210 시리즈 초음파 레벨 트랜스미터/컨트롤러는 최대 3 m (9.8')의 지속적인 레벨 측정 및 4 ~ 20 mA 의 신호 출력을 제공하고 오메가의 무료 소프트웨어 다운로드를 통해 설정할 수 있습니다. 레벨 센서는 선택 가능한 히스테리시스 및 오류 방지 로직이 적용된 4개의 프로그램 가능한 릴레이가 있습니다. 내장된 레벨 컨트롤러는 외부 제어 하드웨어를 외부 제어 하드웨어를 교체함으로써 비용을 절감할 수 있습니다. 이 비-접촉 액체 레벨 센서는 부식성의 끈적거리거나 또는 더러운 액체에 적합하고 데이 탱크(day tank), 스키드, IBC, 섬프(sump) 및 공정 탱크 레벨 어플리케이션에 폭넓게 사용될 수 있습니다.

【기술사양】
범위: 3 m (9.8')
정밀도: 범위의 ±0.2%
분해능: 1 mm (0.039")
불감대: 10 cm (4")
빔 폭: 5.08 cm (2")
설정: 레벨 센서는 오메가의 무료 PC 소프트웨어 및 USB 어댑터를 통해 설정이 가능합니다. 센서는 USB 커넥터와 함께 또는 없이 제공됩니다. 커넥터는 호환 가능한 다양한 레벨 제품 설정을 위해 사용 가능합니다. 무료 소프트웨어를 kr.omega.com/ftp 에서 다운로드 받으십시오.
메모리: 비-휘발성
공급 전압: 24 Vdc (loop)
전력 소비: 0.5 W
루프 저항: 400Ω 최대
신호 출력: 4 ~ 20 mA, 2-선
신호 인버트(Invert): 4 ~ 20 mA 또는 20 ~ 4 mA
신호 오류 방지: 4 mA, 20 mA, 21 mA, 22 mA 또는 hold last
접점 타입: (4) SPST 릴레이
접점 용량: 60 VA, 1A 최대
접점 오류 방지: Power loss; Hold last
반향 손실(Echo Loss): Open, close 또는 hold last
히스테리시스: 선택 가능
공정 온도: -7 ~ 60°C (20 ~ 140°F)
온도 보상: 자동
주변 온도: -35 ~ 60°C (-31 ~ 140°F)
압력: 최대 작동 압력 = 2 bar (30 psi)
엔클로저 등급: 6P 타입, 절연, 내부식성 및 침수 가능
엔클로저 재질: 폴리카보네이트
트랜스듀서 재질: PVDF
케이블 재킷 재질: 폴리우레탄
케이블 타입: 9-도체, 차폐됨
케이블 길이: 1.2 m (48")
공정 설치: 1 NPT (1" G 옵션)
설치 개스킷: FKM
분류: 범용
인증: CE, RoHS
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LVCN210
1,206,908원
배송: 2 주
 
레벨 트랜스미터, 4 ~ 20 mA, 4개 릴레이, USB 커넥터, 3 m (9.8') 범위
  
LVCN210-B
1,162,520원
배송: 9 주
 
레벨 트랜스미터, 4 ~ 20 mA, 4개 릴레이, (LVCN414-USB 필요), 3 m (9.8') 범위
  
LVCN210-G
1,287,900원
배송: 9 주
 
레벨 트랜스미터, 4 ~ 20 mA, 4개 릴레이, USB 커넥터, 3 m (9.8') 범위, 직선 나사
  
LVCN210-G-B
1,173,910원
배송: 9 주
 
레벨 트랜스미터, 4 ~ 20 mA, 4개 릴레이, (LVCN414-USB 필요), 3 m (9.8') 범위, 직선 나사
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVCN414-USB
LVCN414-USB
판매 상담  
배송: 
 
 
USB 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 설치 개스킷 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

프로그램을 위한 설정 소프트웨어를 kr.omega.com/ftp 에서 다운로드 받을 수 있습니다.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.