장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

Intrusive RF Capacitance Level Switch

LVC-100-R Series

Intrusive RF Capacitance Sensor | LVC-100-R Series

Intrusive RF Capacitance Sensor

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

2 year warranty CE

설명

모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with 3 m (10 ft) cable and operator’s manual.

Two extended cable lengths available.

For 7.62 m (25') add suffix "-25" to model number, add $20 for PP models, add $75 for PFA models.

For 15.24 m (50') add suffix "-50" to model number, add $40 for PP models, add $150 for PFA models. .

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)