LV800 시리즈 저주파 정전용량 레벨센서는 사용자가 기대할 수 있는 신뢰도와 함께 효율적 비용의 포인트 레벨 모니터링을 제공합니다. 수위의 포인트 레벨 변화를 감지하고 전자적으로 용량 및 저항 수치에 대한 출력을 조절하여 측정 수치를 아날로그 신호로 변환합니다.
오메가의 RF 캐패시터 프로브는 파우더 및 대용량 고체뿐 아니라 용액과 슬러리를 위한 높은 레벨 감도와 안정성 및 내구성을 제공하기 위해 고안되었습니다.
1) 프로브에 RF가 적용되면 해당 주파수로 주변 환경 영향이 분석됩니다.
2) 프로브에 물체 접촉시 RF 시프트와 함께 커패시턴스(C) 증가를 보입니다.
3) 기기의 액티브 프로브와 베셀 벽은 2개의 판과 고정된 거리만큼 분리되어 있는 캐패시터(A)로 형성됩니다.(D)
4) 프로브의 절연체와 주위 공기는 유전체를 제공합니다. [유전율 (K)를 포함]
5) 공기(K=1.0)가 다른 재료(K=1.0)와 함께 표시될 때 커패시턴스 효과(C)는 증가되고
6) 이로 인해 어플리케이션의 임피던스는 변하게 됩니다.
7) 이 영향은 전기 회로망으로 측정되고 감도 설정에 의해 확립된 참고치와 비교됩니다.
설정은 출력이 변하기 전에 얼마나 많은 영향이 있는지 결정합니다.
프로브의 구동 차폐 부분은 잘못된 감지를 야기 할 수있는 프로브의 제품 빌드업을 회로가 무시할 수 있도록 합니다
구동 차폐물은 감지 프로브와 동일한 무선 주파수 전위로 활성화됩니다
전류는 동일한 전위 사이에서 흐를 수 없기 때문에 구동 차폐물은 빌드업을 통해 능동 프로브에서 베셀 벽으로 흐르는 전류 흐름을 차단합니다. 이를 통해 빌드업 감지를 제거합니다.
LV800 시리즈 커패시턴스 포인트 레벨 센서는 통, 사일로, 탱크, 호퍼 및 다른 베셀의 최고/최저 레벨 측정을 제공하는 다목적 센서입니다. LV800 시리즈의 뛰어난 감도 범위는 사용자가 이 기기를 다양한 분야에 적용할 수 있도록 조정이 가능합니다.
파우더, 용액, 알맹이가 있는 고체 또는 점탄성 물질을 적용하는 어플리케이션에 LV800 시리즈 제품 라인은 올바른 해결책을 제시합니다.
상세 사양은 상단의 '사양' 버튼을 클릭하여 확인하십시오.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) LV801 프로브 16, 587,200원