LV3000/LV4000 시리즈 지속 수준 측정 프로브는 액체, 반죽, 일부 고체가 있는 곳에 이용하기에 유연하고 비용 효과적인 수단입니다. 내장 (일체형) 전자 장치 모듈은 공정 수준에 비례하는 4–20 mA 출력 (2선) 신호를 제공합니다. 제로 및 스팬 조정을 하면 다양한 매체, 탱크 크기, 로드 길이, 설치 위치를 확인하는데 도움이 됩니다. OMEGA™는 이 프로브를 다양한 모델로 제공합니다. 사용자는 자신의 용도에 맞는 프로브를 선택하고 올바른 장소에 설치해야 합니다. 액체 속에 들어갈 경우, 프로브는 정전 용량을 충분히 바꿀 수 있어야 합니다. 프로브의 성과는 다음과 같은 중요한 요소에 달려 있습니다. A) 전도성 재료가 노출된 스테인리스 스틸 프로브와 탱크 벽면 사이에 단락을 일으킬 수 있어야 합니다. 이 상태를 위해 우리는 로드 표면에 PTFE 재킷을 이용할 것을 권합니다. B) 재료가 발전하면서 RF 용량식 측정의 정확도에 영향을 주었습니다. 따라서 프로브 감도를 추가로 조정할 것을 권합니다. 덮개는 위험하거나, 물에 씻겨 내려갈 수 있거나, 젖거나, 먼지가 많은 환경에 필요한 요건과 호환이 되어야 합니다. 방폭 환경의 경우, 덮개는 보증을 받아야 할 수 있습니다. 게다가 동적 프로브는 본질적으로 안전하거나 고유한 안전 장벽이 있어야 합니다. 프로브의 전자 회로망은 도착하는 전력을 정류 및 여과하고, 무선 주파수 신호를 생성하고 전류 흐름의 변화를 측정하는 등 여러 가지 기능을 수행합니다.
형질 정확도: 0.5% 반복성: ±1 mm 정도 표시기: 막대 그래프, 0–1000% 공정 연결: 3/4–11/2 NPT, Tri-GripTM 또는 플랜지 습식 재료: 316 SS나 PTFE 케이스 재료: 알루미늄 주형 최대 압력: 290 psi (20 bar) 작동 온도: -10 – 120°C (14 – 248°F) 등급 보호: LV3000: NEMA 4 (IP65) LVCN410: IP40 최대 프로브 길이: 1.8 m (6') 크기: 크기: 89 W x 108 mm H (3.5 x 41/4") 프로브 지름: 16 mm (5/8") 전기 연결: 1/2 NPT 전선관이 있는 케이블 글랜드 작동 전압: 24 Vdc, 110–240 Vac (50/60 Hz) 소비 전류: 4 mA 조정: 제로 또는 스팬 (전위차계)과 전환점 (전위차계) 2개 감도 범위: 50–1000 pF 출력: 4–20 mA 및 2 릴레이 SPDT LVCN411/LVCN412: 73 W x 110 H x 110 mm L (2⅞ x 4⅜ x 4⅜") 정확도: 0.5% 반복성: ±1 mm 작동 전압: 12–30 Vdc 조정: 제로 또는 스팬 (전위차계) 감도 범위: 100 – 5500 pF 주파수 진동: 400 kHz 출력: 4–20 mA (2선) 공정 연결: 3/4–11/2 NPT, Tri-GripTM 또는 플랜지 습식 재료: 316 SS나 PTFE 케이스 재료: 유리 충전 나일론 또는 알루미늄 주형 최대 압력: 290 psi (20 bar) 작동 온도: -10–120°C (14–248°F) 등급 보호: NEMA 4 (IP65) 최대 프로브 길이: 1.8 m (6') 크기: 나일론 헤드: 89 W x 64 mm H (3.5 x 2.5") 알루미늄 주형 헤드: 89 W x 108 mm H (3.5 x 4.25") 프로브 지름: 16 mm (5/8") 전기 연결: 1/2 NPT 전선관이 있는 케이블 글랜드 평가 장치에서 나오는 입력 전류: 4–20 mA 입력 전압: 22–24 Vdc 출력 전류: 4–20 mA 20 mA에서 트랜스듀서로 가는 출력 전압: 12.5 V 4 mA에서 트랜스듀서로 가는 출력 전압: 15.5 V 도체 당 저항: 15Ω 시험 전압: 입력/출력 회로: 2000 Veff 국내 전류 수요: 300 ±60 µA 주변 온도: -20–70°C (-4–158°F) 케이스 크기: 44 W x 82 H x 110 mm L (13/4 x 31/4 x 43/8")
제품 번호로 주문하기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. * 온도가 최대 200°C (382°F)인 경우 고온 PTFE 재킷을 이용할 수 있습니다. PTFE 재킷을 주문하려면, 추가 비용으로 모델 번호에 "HTPTFE" 접미사를 추가하세요.
제품 메뉴얼:
다운로드
LV4000 Series - Continuous Level Measurement Probes
다운로드
LVCN410 and LV3000 Series - Continuous Level Measurement
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.