장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

LV-110

Drum Level Indicator | LV-110

Drum Level Indicator

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Compatible With Most Liquids and Chemicals
  • Models Rated to Maximum 750 PSI
  • Drum Level Indicators Require No Electricity
레벨 측정 - 관련 제품 보기

설명

The LV-110 Series Drum Level Indicators are compact, self contained liquid level indicators designed for use in 55 gallon drums. A magnet equipped float senses level and readout is obtained by removing the protective cap on the unit and reading the indicator measuring tape. LV-110 units can be used in either horizontal or vertical drums.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LV-110
판매 상담  
배송: 
 
 
22" Horizontal; Stem/float: Brass/Buna-N
LV-111
판매 상담  
배송: 
 
 
22" Horizontal; Stem/float 316SS
LV-112
판매 상담  
배송: 
 
 
33" Vertical; Stem/float Brass/Buna-N
LV-113
판매 상담  
배송: 
 
 
33" Vertical; Stem/float 316SS
LV-115
803,530원
배송: 2 주
 
33" Vertical; Stem/float PVC
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.