장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 선형 변위 포텐셔미터

LP803 시리즈

소형 선형 변위 포텐셔미터 | LP803 시리즈

소형 선형 변위 포텐셔미터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 견고한 구조
  • 내진동성

설명

구동범위
25 mm ~ 250 mm
(1 ~ 10 ")

형질
저항: 1000 Ω/in ±20%
전원 등급: 0.25 W/in
선형성: 1% FS
반복성: 0.0127 mm (0.0005")
분해능: 0.00127 mm (0.00005")
작동 온도: -40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
와이퍼 전류: <1 µA
시작 하중: 최대 28 g (1 oz)
기계적 구동길이: 상기 구동범위 + 최소 1.27 mm (0.05")
수명: 300 mm (12")/스트로크에서 10억 회 작동. 최대 1.8 m (70")/스트로크, 수명감소
구조: 아노다이징 처리된 주조 알루미늄 (샤프트, 스테인레스 스틸)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LP803-01
판매 상담  
배송: 
 
 
1 소형 선형 전위차계 "(25 ㎜) 범위
  
LP803-02
판매 상담  
배송: 
 
 
2 소형 선형 전위차계 "(51 ㎜) 범위
  
LP803-03
판매 상담  
배송: 
 
 
3 소형 선형 전위차계 "(76 ㎜) 범위
  
LP803-04
판매 상담  
배송: 
 
 
4 소형 선형 전위차계 "(102 ㎜) 범위
  
LP803-05
판매 상담  
배송: 
 
 
5를 가진 소형 선형 전위차계 "(127 ㎜) 범위
  
LP803-06
판매 상담  
배송: 
 
 
6 소형 선형 전위차계 "(152 ㎜) 범위
  
LP803-07
판매 상담  
배송: 
 
 
7 소형 선형 전위차계 "(178 ㎜) 범위
  
LP803-08
판매 상담  
배송: 
 
 
8 소형 선형 전위차계 "(203 ㎜) 범위
  
LP803-10
판매 상담  
배송: 
 
 
10를 가진 소형 선형 전위차계 "(254 ㎜) 범위
부속품
  
LP803-AD
판매 상담  
배송: 
 
 
메트릭 어댑터 4-40 female/M6 남성
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
95,269원
배송: 2 주
 
30m (100 ') 4 선 실드 선
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.