관련 제품
동적 측정
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서
밸브, 조절기 & I/P 컨버터
변위 & 근접 트렌스듀서
스트레인 게이지, 부속품 & 측정
압력 & 스트레인 측정 장비
압력 게이지
압력 스위치
압력 트렌스듀서
압력, 스트레인 & 포스 신제품
액세서리
카테고리에 따른 제품 분류
온도
압력, 스트레인 & 포스
신축성 히터
pH & 전도도
히터
데이터 수집
자동화
고객지원
메뉴얼
기술 참고
FTP Site
TOP
기술 자료
압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀의 힘 측정
상세 보기
초정밀 초고속 압력 트랜스듀서
홈
»
압력, 스트레인 & 포스
»
» LP802
숏-스트로크 선형 포텐셔미터 변위 측정용
LP802 시리즈
숏-스트로크 선형 포텐셔미터 변위 측정용
페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
가격 확인
공장 사용 환경으로부터 손상방지를 위한 견고한 구조와 축 실링 적용
정밀 금속재 와이퍼를 채택하여 높은 성능과 낮은 노이즈 특성 보장
플라스틱 필름 소자를 사용하여 마모를 줄이고 제품 수명 극대화
주문하기
설명
사양
메뉴얼
관련 제품
이 페이지
프린트하기
Top
설명
구동범위
25 mm ~ 150 mm
(1 ~ 6 ")
형질
선형성:
±1% FS
히스테리시스:
±0.025 mm (0.001")
반복성:
±0.012 mm (0.0005")
증분 민감:
0.00127 mm (0.00005")
전원 등급:
0.75 W/stroke inch
온도 범위:
-65 ~ 105°C (-85 ~ 221°F)
작동 하중:
최대 450 g (1 lb)
축:
직경 6 mm (0.236"), 어댑터 말단 나사선 처리(1/4–28)
수명:
구동길이 250 mm (10")/스트로크 비율로 1억회 작동가능
무게:
0.11 ~ 0.23 kg (0.25 ~ 0.5 lb)
가격 확인
(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호
/Desc.
수량
설명
LP802-25
판매 상담
배송:
수량
25.00 1.00 30.5 1.20 103.0 4.05 1500 ±20% DP25B-E, DP41-E
LP802-50
판매 상담
배송:
수량
50.00 2.00 55.9 2.20 128.0 5.05 3000 ±20% DP25B-E, DP41-E
LP802-75
판매 상담
배송:
수량
75.00 3.00 80.0 3.15 151.0 5.95 4500 ±20% DP25B-E, DP41-E
LP802-100
판매 상담
배송:
수량
100.0 4.00 105.4 4.15 176.0 6.95 6000 ±20% DP25B-E, DP41-E
LP802-150
판매 상담
배송:
수량
150.0 5.96 156.2 6.15 227.0 8.95 9000 ±20% DP25B-E, DP41-E
†
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고:
사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
관련 제품:
DP25B Series
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN Process Meter & Controller
DP41
상세정보를 위해 클릭하세요 →
1/8 DIN 사이즈 전압, 전류, 온도, 압력 패널미터
(1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter)
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >