장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

롱-스토로크 선형 포텐셔미터 - 변위 측정용
(Long Stroke Linear Potentiometers for Displacement Measurement)

LP801 시리즈

롱-스토로크 선형 포텐셔미터 - 변위 측정용 | LP801 시리즈

롱-스토로크 선형 포텐셔미터 - 변위 측정용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 롱 스트로크 모델: 최대 1200 mm (48")
  • 공장 사용 환경에서 손상 방지를 위한 견고한 구조와 축 실링 적용
  • 정밀 금속재 와이퍼를 적용하여 높은 성능과 낮은 노이즈 특성 보장
  • 플라스틱 필름 소자를 사용하여 마모를 줄이고 제품 수명 극대화
센서와 트랜스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 LP801 시리즈 선형 포텐셔미터는 다양한 제조 및 공정 기기에 대하여 최대 1.2 m (48")의 선형 위치 및 변위 측정이 가능합니다. 이 기기는 가혹한 산업 환경에서 문제 없이 긴 수명 유지를 위해 전면/후면 베어링, 양극 산화 처리된 압출 알루미늄 하우징, 스테인리스 스틸 샤프트, 정밀한 메탈 와이퍼 및 접점이 적용되었습니다. 전도성 플라스틱 필름 소자를 기반으로 하여, LP801은 외부의 신호 컨디셔너 없이 고-분해능 및 완벽한 절대 위치 측정 기능을 제공합니다.

구동범위: 150 mm ~ 1.2 m 6 ~ 48")

【기술사양】
총 저항: 5000 Ω ± 20%
선형성: ±1% FS
히스테리시스: ±0.025 mm (0.001")
반복성: ±0.012 mm (0.0005")
증분 민감도: 0.0013 mm (0.00005")
전원 등급: 0.75 W/스트로크 inch
온도 범위: -65 ~ 105°C (-85 ~ 221°F)
작동 하중: 최대 450 g (1 lb)
축: 직경 6 mm (0.236"), 어댑터 종단 나사선 처리(1/4–28)
무게: 0.36 ~ 2.2 kg (0.8 ~ 4.9 lb)
수명: 300 mm (12") 스트로크에서 1억회 작동가능 - 스트로크가 더 긴 모델은 이와 수명이 반비례로 감소 [표준 구동길이 비율은 50 mm/스트로크 (2"/스트로크)]
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LP801-150
판매 상담  
배송: 
 
 
150 mm (6 ") 스트로크 선형 전위차계
LP801-225
판매 상담  
배송: 
 
 
225 mm (6 ") 스트로크 선형 전위차계
LP801-300
판매 상담  
배송: 
 
 
300 mm (12 ") 스트로크 선형 전위차계
LP801-450
판매 상담  
배송: 
 
 
450 mm (18 ") 스트로크 선형 전위차계
LP801-600
판매 상담  
배송: 
 
 
600 mm (24 ") 스트로크 선형 전위차계
LP801-750
판매 상담  
배송: 
 
 
750 mm (30 ") 스트로크 선형 전위차계
LP801-900
판매 상담  
배송: 
 
 
900 mm (36 ") 스트로크 선형 전위차계
LP801-1200
판매 상담  
배송: 
 
 
1,200 mm (36 ") 스트로크 선형 전위차계
LP800-CONNECTOR
89,355원
배송: 2 주
 
LP800 시리즈용 연결 커넥터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다. 연결 커넥터는 별도 판매됩니다.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.