장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

옵션 및 악세서리-미터 규격 적용 로드셀용 로드 버튼 및 로드 엔드봉

옵션 및 악세서리-미터 규격 적용 로드셀용 로드 버튼 및 로드 엔드봉  |

옵션 및 악세서리-미터 규격 적용 로드셀용 로드 버튼 및 로드 엔드봉

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

설명



형질
온도 보상: "-TC1" 표시모델: 보상범위 (-46에서 93°C/-50에서 200°F), 작동범위를 초과하지 않음
    "-TC2" 표시모델: 163°C (350°F)
추가적인 케이블 길이: 4중 도체형 PVC
4중 도체형 PTFE
6중 도체형 PVC
6중 도체형 PTFE
대응 커넥터: PT06F10-6S
PT06A10-6S (SR)
캘리브레이션/리-캘리브레이션: "-NC5" 표시모델은 5-포인트 캘리브레이션 0%, 50%, 100%, 50%, 0% 추가 캘리브레이션 포인트 제공
내장형 증폭기: 0 ~ 5 Vdc
4 ~ 20 mA
외장형 증폭기: 엔지니어링 담당자에게 문의하세요
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
로드 버튼
MLBC-M6
149,601원
배송: 12 주
 
M6 × 1.0 스레드와 가져 오기 버튼을
MLBC-M8
154,990원
배송: 14 주
 
M8 × 1.25 스레드와 가져 오기 버튼을
MLBC-M10
154,990원
배송: 2 주
 
M10 × 1.5 스레드와 가져 오기 버튼을
MLBC-M12
154,990원
배송: 14 주
 
M12 X 1.75 스레드와 가져 오기 버튼을
MLBC-M16
188,939원
배송: 12 주
 
M16 X 2.0 스레드로드 버튼
MLBC-M20
201,450원
배송: 10 주
 
M20 × 1.5 스레드와 가져 오기 버튼을
MLBC-M24
232,420원
배송: 12 주
 
M24 X 2.0 스레드와 가져 오기 버튼을
MLBC-M36
판매 상담  
배송: 
 
 
M36 X 2.0 스레드와 가져 오기 버튼을
남성로드 엔드
MREC-M5M
53,420원
배송: 6 주
 
M5 × 0.8 수나사를 가진 막대 끝
MREC-M6M
53,420원
배송: 2 주
 
M6 × 1.0 수나사를 가진 막대 끝
MREC-M8M
53,420원
배송: 6 주
 
M8 × 1.25 남성 스레드로드 엔드
MREC-M10M
53,420원
배송: 2 주
 
M10 × 1.5 수나사를 가진 막대 끝
MREC-M12M
53,420원
배송: 2 주
 
M12 X 1.75 남성 스레드로드 엔드
MREC-M16M
106,780원
배송: 2 주
 
M16 X 2.0 남성 스레드로드 엔드
MREC-M20M
106,780원
배송: 2 주
 
M20 × 1.5 수나사를 가진 막대 끝
MREC-M24M
2,311,620원
배송: 2 주
 
M24 X 2.0 남성 스레드로드 엔드
여성 막대 끝
MREC-M5F
53,420원
배송: 6 주
 
M5 × 0.8 암나사 부착 막대 끝
MREC-M6F
52,244원
배송: 6 주
 
M6 × 1.0 암나사 막대 끝
MREC-M10F
53,420원
배송: 6 주
 
M10 × 1.5 암나사 막대 끝
MREC-M12F
53,250원
배송: 2 주
 
M12 X 1.75 암나사 막대 끝
MREC-M20F
106,780원
배송: 6 주
 
M20 × 1.5 암나사 막대 끝
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.