1,380,890원 LDX-2
설명
DX-2 선형 변위 트랜스미터는 AC LVDT 트랜스듀서용 2-선 4 ~ 20 mA 컨디셔너입니다. 이 제품은 신호가 컨트롤러 또는 미터와 인터페이스 하기 전에 긴 전송 거리가 필요한 곳에 사용하도록 설계되었습니다. 2-선식 작동의 특징은 잡음 및 케이블 저항에 대한 민감도가 낮아 산업 환경에 이상적입니다. 2-선식 작동은 전원 및 신호가 동일한 와이어 쌍을 사용할 수 있도록 합니다.