LDM85는 경제적인 가격의 소형 광섬유 트랜스미터/리시버입니다. 이 기기는 RS-232 포트가 적용되어 있을 뿐만 아니라 고속 TTL/RS-422/RS423 데이터 송신 및 수신이 가능합니다. 데이터 전송 속도는 DC ~ 5M baud 입니다. 한 쌍의 이 기기는 대부분의 RS-232C 케이블 링크를 이중 광섬유 케이블로 교체 및 연장할 수 있습니다. 일반적인 50피트 RS-232 케이블의 한계는 1.2 마일(2 km)까지 연장될 수 있습니다. 광섬유 데이터 통신은 완전한 EMI / RFI 거부, 절연, 접지 루프 제거 및 오류율 감소를 제공합니다. 데이터 보안은 거의 존재하지 않는 전자파 방출로 인해 강화됩니다. 고유한 다중 지점 기능은 광섬유 데이터 고속도로의 절연 및 데이터 보안과 함께 LAN을 구성할 수 있도록 합니다. LDM85는 일반적인 컴퓨터 기기의 후면 패널에 설치할 수 있도록 작고 견고한 알루미늄 엔클로저로 구성되어
있어 책상 및 바닥의 귀중한 공간을 절약할 수 있습니다. RS-232 연결은 수형 또는 암형 EIA 25-핀 커넥터를 통해 이루어집니다. 광섬유 연결은 SMA (905) 또는 ST 커넥터를 통하여 이루어집니다. 추가적인 기능으로는 DTC(데이터 단자 기기) 또는 DCE(데이터 통신 기기) 연결을 위한 TD/RD 반전 스위치, 3개의 진단용 LED 표시기 및 국지적으로 연결된 핸드쉐이크 라인이 있습니다. RS-232 포트와 결합된 TTL 포트는 RS-422/423 포트와 인터페이스가 가능합니다. LDM85 광 송신기는 섬유 크기 85/125, 100/140 및 200μm 플라스틱 코팅 실리카 (PCS)로 전원을 공급하기 위해 최적화되어 있습니다. 렌즈가 장착된 광학 시스템으로 인해 수신기 반응은 섬유 크기에 따라 변하지 않습니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 트랜스포머 전원 기기는 120 Vac 벽 설치 트랜스포머가 포함합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.