LDI-119
신제품
고정밀 변위 트랜스듀서 (LVIT)
1,336,854원
LDI-119-150-A010A
-
견고한 구조의 경제적인 선형 가변 위치 센서
-
무접점 (Contactless Operation) 방식으로 디더링이나 싸이클링으로 인하여 닳는 부분이 없음
-
뛰어난 Stroke-to-Length 비율
-
지름 19mm의 양극산화 처리 된 알루미늄 하우징 및 IP67 등급 씰링
-
넓은 선택폭: 25 ~ 200 mm Full Scale
-
높은 정밀도, 선형성 오류 Linearity Error 적음
-
방사선형 케이블 연결부 Cable Exit 와 회전고리 종단
-
다양한 온도 조건, 진동, 충격, 습도 환경에서도 동작할 수 있도록 설계
센서와 트랜스듀서 - 관련 제품 보기