1,254,406원 LDB-24-P-H-R-0-0
설명
대형 디스플레이가 적용된 LDB 시리즈는 모든 유형의 산업 및 상업 어플리케이션에 대해 측정, 알람 및 디스플레이 기능을 제공합니다. 데이터는 최대 50 m (160')의 거리에서 확인이 가능합니다.이용 가능한 모델 및 기능
모델 |
P |
T |
C1 |
CR |
RTU |
232 |
485 |
주요 기능 |
공정 미터 |
온도 미터 |
카운터, |
클럭(CLOCK), |
MODBUS RTU |
RS-232 ASCII 리피터 |
RS-485 ASCII 리피터 |
범위 |
0/10Vdc |
Pt100 |
펄스 카운터(최대 250 kHz), |
시간, 분, 초, |
Modbus RTU 프로토콜 |
RS-232 ASCII |
RS-485 ASCII |
숫자 높이 |
60 mm (2.36”) 또는 100 mm (4”) |
||||||
센서 |
5 ~ 20 Vdc (최대 35 mA) |
- |
5 ~ 18 Vdc (최대 70 mA) |
5 ~ 18 Vdc (최대 70 mA) |
- |
- |
- |
전원 (High) |
85 ~ 265 Vac; 120 ~ 370 Vdc (차폐된 2,500 Vac) |
||||||
전원 (Low) |
11 ~ 36 Vdc (차폐된 1,500 Vdc) |
||||||
전원 소비 |
60 mm (2.3”): 4 자리 = 3,0 W, 6 자리 = 3,50 W; 100 mm (4”) 4 자리 =5,25 W, 6 자리 = 5,50 W |
||||||
보호 등급 |
전체 IP65 (NEMA 4) 하우징 |
||||||
설정 |
전면 키패드(원격 제어 옵션) |
||||||
설치 |
패널, 벽면, 걸이식 |
||||||
제품 메뉴얼: