장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

비접촉 선형 변위 센서
(Non-Contact Linear Displacement Sensor)

LD701

비접촉 선형 변위 센서 | LD701

비접촉 선형 변위 센서

915,595원 LD701-1/2

1 year warranty
  • 금속 탐지용 유도 기술
  • 소형 디자인
변위 & 근접 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

비접촉 선형 센서는 감쇠 대상 거리에 비례하는 아날로그 출력이 적용되었습니다. 견고한 소형 디자인은 산업, 로봇 공학 및 실험실에서 사용하기에 적합합니다. 이 센서는 유도 기술을 활용하여 모든 금속 목표물을 감지할 수 있습니다. 하지만 감지 거리는 금속 목표물의 영향을 받습니다. 범위는 표준 정사각형 목표물을 사용하여 교정됩니다. 목표물은 연강(Fe 360)의 1 mm (0.04") 두께입니다. 측면 길이는 센서의 표면 다이어프램 또는 감지 거리의 3배 중 큰 쪽입니다.

【기술사양】
여기: 14 ~ 30 Vdc @ 20 mA; 비-규제, 역극성 및 단락 보호
출력: 1 ~ 9 Vdc
출력 로드: 20 mA 최대
반복성: 0.01 mm (0.0004")
보상 온도: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
총 열 효과: 1µm/°C/mm
하우징: 니켈 도금 황동
전기 연결: 1.8 m (6 ft), 3-도체, 22 AWG 피그테일(pigtail) 리드 (30 mm 용 20 AWG)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD701-1/2
LD701-1/2
915,595원
배송: 2 주
 
12 mm 직경 선형 변위 센서, 1 ~ 2 mm 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD701-2/5
LD701-2/5
1,115,516원
배송: 2 주
 
18 mm 직경 선형 변위 센서, 2 ~ 5 mm 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLD701-5/10
LD701-5/10
1,195,518원
배송: 10 주
 
30 mm 직경 선형 변위 센서, 5 ~ 10 mm 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMBL-8/12
MBL-8/12
50,340원
배송: 2 주
 
설치 브라켓, 12 mm 직경 센서
  
MBL-18/30
49,320원
배송: 2 주
 
설치 브라켓, 18 또는 30 mm 직경 센서
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) LD701-1/2 12 mm 직경 선형 변위 센서, 1 ~ 2 mm 범위, 915,595원  plus (1) MBL-8/12 설치 브라켓, 12 mm 직경 센서, 50,340원, 915,595 + 50,340 = 965,935원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.