장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

뒷면이 접착성인 - 가역 액정 고분자 필름/플라스틱 시트
(Reversible Liquid Crystal Polyester Film/Plastic Sheets)

LCS 시리즈

후면이 접착성인 가역 액정 고분자 필름/플라스틱 시트 | LCS 시리즈

후면이 접착성인 가역 액정 고분자 필름/플라스틱 시트

64,120원 LCS-77

1 year warranty
  • 판독이 용이
  • 접착식
  • 재사용 가능
표시 라벨, 크래용, 시멘트 & 라커 - 관련 제품 보기

설명

이 다용도 액정 고분자 필름/플라스틱 시트는 어떤 크기로든 쉽게 자를 수 있습니다. 이 온도 표시 시트는 반응 시간이 신속하여 실험실에서나 실험 및 평가시에 시각적 정보를 빠르게 제공합니다. 시트는 31 x 31 cm (12 x 12") 크기로 구입하거나 15 x 31 cm (6 x 12") 시트 6장으로 구성된 키트로 구입할 수 있고, 두께는 약 0.25 mm (0.01")입니다. 주문표처럼 각 온도 범위에서 하나씩 모은 15 x 31 cm (6 x 12") 시트가 6장 들어있는 샘플 팩도 구입이 가능합니다.

<기술 사양>

접착 테이프: 이중 코팅 접착 테이프
외부 필름: 폴리에스테르 5밀
색상 변화 재료: 무독성 액정 에스테르 혼합물

정확도: ±1°C
보관 온도: 21°C (70°F), 상대습도 50%
응용 데이터: 온도 표시 표지를 깨끗하고 건조한 표면에 부착합니다. 색의 변화가 중지된 후 온도를 읽습니다. 녹색이 올바른 판독 값입니다. 녹색이 나타나지 않으면 온도 판독 값은 파란색과 황갈색 박스 사이에 있습니다.
기능: 온도를 녹색 이벤트로 나타냅니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-77
LCS-77
64,120원
배송: 15 주
 
31 X 31 폴리 에스터 장 측정, 25C 20
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-86
LCS-86
62,281원
배송: 15 주
 
31 X 31 폴리 에스터 장 측정, 25 ~ 30C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-95
LCS-95
65,795원
배송: 15 주
 
31 X 31 폴리 에스터 장 측정, 30 35C
  
LCS-104
62,281원
배송: 2 주
 
31 X 31 폴리 에스터 장 측정, 40C 35
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCS-113
LCS-113
62,281원
배송: 15 주
 
31 X 31 폴리 에스터 장 측정, 40 45C
  
LCS-95-KIT
206,380원
배송: 2 주
 
35C - 식스 15 X 31cm 시트, 30 포함
  
LCS-KIT
210,430원
배송: 2 주
 
여섯 시트, 각각의 온도 범위 중 하나
  
LCS-86-KIT
206,380원
배송: 15 주
 
시트 6장 포함, 각 6" x 12" 크기, 25 - 30°C & 77 - 86°F의 범위
개별 시트, 31x31 cm (12x12") 크기
키트: 시트 6장, 15x31 cm (6x12") 크기
  
LCS-113-KIT
215,947원
배송: 15 주
 
시트 6장 포함, 각 6" x 12" 크기, 40 - 45°C & 104 - 113°F 범위
  
LCS-97-KIT
206,380원
배송: 15 주
 
시트 6장 포함, 각 6" x 12" 크기, 35 - 36°C & 95 - 97°F 범위
  
LCS-77-KIT
206,380원
배송: 15 주
 
시트 6장 포함, 각 6" x 12" 크기, 20 - 25°C & 68 - 77°F 범위F
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.