LCR 시리즈
S-빔 로드셀 - 고정밀의 견고한 산업용 디자인
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션 인증서와 59 kΩ 션트 저항 데이터가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) LCR-1K 견고한 S-빔로드 셀 1,000 파운드 용량, 1,012,021원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
선택하기:25 : 25 lb 범위
50 : 50 lb 범위
100 : 100 lb 범위
150 : 150 lb 범위
200 : 200 lb 범위
250 : 250 lb 범위
500 : 500 lb 범위
750 : 750 lb 범위
1K : 1000 lb 범위
2K : 2000 lb 범위
3K : 3000 lb 범위
5K : 5000 lb 범위
10K : 10000 lb 범위
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.