장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

로드 와셔 - 미터 규격, 0-50 kgF ~ 0-10,000 kgF
(Load Washers, Metric, 0-50 kgF to 0-10,000 kgF)

LCMWD 시리즈

로드 와셔 - 미터 규격, 0-50 kgF ~ 0-10,000 kgF | LCMWD 시리즈

로드 와셔 - 미터 규격, 0-50 kgF ~ 0-10,000 kgF

1,307,700원 LCMWD-1KN

1 year warranty
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 제공
  • 범위: ~ 200 kN
  • 소형 디자인
  • 구면 와셔 포함
  • 로드 버튼 포함
  • 볼트와 사용시 구면 와셔와 사용 권장
  • 압축 로드셀로 사용시 로드 버튼 사용 권장
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

LCMWD 는 또한 0-200 ~ 0-200,000 lb 범위의 표준 구성으로 이용 가능합니다.
자세한 정보를 원하시면 LCWD 를 참조하시거나 영업 담당자에게 문의바랍니다.


【기술사양】
여기: 10 Vdc (15V 최대)
출력: 2 mV/V
정밀도 (선형성 및 반복성 결합):
    ≤10K lb/50 kN: ±0.5% BFSL
    >10K lb/50 kN: ±0.75% BFSL
제로 발란스(Zero Balance): ±4.0% FSO
작동 온도 범위: -40 ~ 127°C (-40 ~ 260°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
    제로(Zero): ±0.018% FSO/°C
    스팬(Span): ±0.018% FSO/°C
안전 과부하: 용량의 120%
최대 과부하: 용량의 200%
브릿지 저항:
    <50k lb/200 kN: 350 Ω 최소
    ≥50k lb/200 kN: 700 Ω
풀 스케일 편향: 0.025 mm (0.001") 평균
구조: 스테인리스 스틸
전기 연결: 1.5 m (5') 절연 차폐 케이블
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LCMWD-1KN
1,307,700원
배송: 10 주
 
로드 와셔, 0-1 kNewton 범위
  
LCMWD-2KN
1,341,817원
배송: 6 주
 
로드 와셔, 0-2 kNewton 범위
  
LCMWD-5KN
1,341,817원
배송: 10 주
 
로드 와셔, 0-5 kNewton 범위
  
LCMWD-10KN
1,270,401원
배송: 6 주
 
로드 와셔, 0-10 kNewton 범위
  
LCMWD-20KN
1,270,401원
배송: 2 주
 
로드 와셔, 0-20 kNewton 범위
  
LCMWD-50KN
1,571,264원
배송: 2 주
 
로드 와셔, 0-50 kNewton 범위
  
LCMWD-100KN
1,754,217원
배송: 12 주
 
로드 와셔, 0-100 kNewton 범위
  
LCMWD-200KN
1,842,710원
배송: 11 주
 
로드 와셔, 0-200 kNewton 범위
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPW-2
SPW-2
41,422원
배송: 2 주
 
구면 와셔, 200 ~ 10,000 lb 범위
  
SPW-3
55,242원
배송: 2 주
 
구면 와셔, 20,000 lb 범위
  
SPW-5
88,240원
배송: 6 주
 
구면 와셔, 50,000 lb 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPW-7
SPW-7
110,386원
배송: 2 주
 
구면 와셔, 100,000 lb 범위
  
SPW-10
137,967원
배송: 2 주
 
구면 와셔, 200,000 lb 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 1개의 구면 와셔 세트 및 1개의 로드(Load) 버튼 세트가 각 로드셀과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) LCMWD-10KN 로드 와셔, 0-10 kNewton 범위, 1,270,401원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.