장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

산업용 소형 로드셀 - 미터 규격, 0-10 ~ 0-10,000 Newtons
(Subminiature Industrial Load Cell, Metric, 0-10 to 0-10,000 Newtons)

LCMKD 시리즈

산업용 소형 로드셀 - 미터 규격, 0-10  ~ 0-10,000 Newtons | LCMKD 시리즈

산업용 소형 로드셀 - 미터 규격, 0-10 ~ 0-10,000 Newtons

1,771,594원 LCMKD-100N

1 year warranty
  • 소형 크기
  • 전체 스테인리스 스틸 구조
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 - 59 kOhm 션트 칼(Shunt Cal) 데이터 제공
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

소형이지만 고성능인 오메가의 LCMKD 시리즈 압축력 로드셀은 10 ~ 10,000 Newtons 범위의 부하(load)를 측정하기 위해 제작되었습니다. 견고한 전체 스테인리스 스틸 구조 및 고성능의 스트레인 게이지는 뛰어난 선형성 및 안정성을 보장합니다. 온도 보상은 케이블에 포함되어 있는 소형 회로 보드에 의해 이루어집니다. 이 기기는 부드러운 평면에 설치하도록 설계되었습니다.

LCMKD 는 또한 0-2.2 ~ 0-1,000 lb 범위의 표준 구성으로 이용 가능합니다.
연관 제품에 대한 주문을 원하시면 아래의 "가격 확인" 표를 참조하시거나 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)


【기술사양】
여기: 5 Vdc, 7 Vdc 최대
출력: 2 mV/V 공칭
5-포인트 교정: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
선형성: ±0.25% FSO
히스테리시스: ±0.25% FSO
반복성: ±0.10% FSO
제로 발란스(Zero Balance): ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
   스팬(Span): FSO/°C 의 ±0.018%
   제로(Zero): FSO/°C 의 ±0.009%
안정 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
브릿지 저항: 350 Ω 최소
풀 스케일 편향: 0.025 ~ 0.075 mm
전기 연결: 1.5 m (5 ft) 4-도체 절연 케이블 및 온도 보상 보드
무게: <14 g (<0.5 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LCMKD-10N
1,868,170원
배송: 2 주
 
소형 압축력 로드셀, 0 ~ 10 Newton 범위
  
LCMKD-20N
1,739,000원
배송: 2 주
 
소형 압축력 로드셀, 0 ~ 20 Newton 범위
  
LCMKD-50N
1,771,594원
배송: 2 주
 
소형 압축력 로드셀, 0 ~ 50 Newton 범위
  
LCMKD-100N
1,771,594원
배송: 5 주
 
소형 압축력 로드셀, 0 ~ 100 Newton 범위
  
LCMKD-200N
1,771,594원
배송: 2 주
 
소형 압축력 로드셀, 0 ~ 200 Newton 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCMKD-500N
LCMKD-500N
1,771,594원
배송: 2 주
 
소형 압축력 로드셀, 0 ~ 500 Newton 범위
  
LCMKD-1KN
1,771,594원
배송: 2 주
 
소형 압축력 로드셀, 0 ~ 1,000 Newton 범위
  
LCMKD-2KN
1,871,159원
배송: 6 주
 
소형 압축력 로드셀, 0 ~ 2,000 Newton 범위
  
LCMKD-5KN
1,871,159원
배송: 6 주
 
소형 압축력 로드셀, 0 ~ 5,000 Newton 범위
연관 제품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIN-USBH
IN-USBH
1,234,210원
배송: 2 주
 
현장 교정 가능한 USB 신호 컨디셔너 - 디지털 USB 출력을 mV/V 압력 또는 로드 트랜스듀서에 추가
Click to expand/minimize a list of what others bought with theIN-UVI
IN-UVI
3,875,180원
배송: 2 주
 
휘트스톤(Wheatstone) 브릿지 인라인 신호 컨디셔너 - 트랜스듀서의 밀리볼트 신호를 0-5, 0-10, ±5, ±10 Vdc 또는 4-20, 12±8 mA 로 변환
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) LCMKD-10N 소형 압축력 로드셀, 0 ~ 10 Newton 범위, 1,868,170원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.