고도의 정밀한 판독이 가능한 소형 LCMFL 로드셀은 정밀 산업 어플리케이션에 적합합니다. 전체가 스테인리스 스틸로 구성되어 있고 인장력 또는 압축력 중 1가지를 측정하며 로드 부착품에 대한 수형 나사 스터드가 있습니다. 특수한 내부 디자인은 뛰어난 장기 안정성을 제공하고 작은 탈축 로드 효과를 최소화합니다.
LCMFL 은 또한 0-2.2 ~ 0-100 lb 범위의 표준 구성도 이용 가능합니다.
자세한 정보를 원하시면 LCFL 을 참조하시거나 또는 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
【기술사양】 여기: ≤50 N: 5 Vdc ≥100 N: 10 Vdc 출력: 10 N: 1.0 mV/V (nom.)
≥20 N: 2 mV/V (nom.) 정밀도 (선형성 및 히스테리시스 결합됨): ±0.50% FSO 반복성: ±0.20% FSO 5-포인트 교정 (인장력): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% 제로 발란스(Zero Balance): ±2% FSO 작동 온도 범위: -53 ~ 121°C (-65 ~ 250°F) 보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F) 열 효과: 스팬(Span): ±0.009% rdg/°C 제로(Zero): ±0.009% FSO/°C 편향, FS: 0.03 ~ 0.08 mm (0.001 ~ 0.003") 안전 과부하: 용량의 150% 최대 과부하: 용량의 300% 브릿지 저항: 350 Ω 최소 구조: 스테인리스 스틸 전기 연결: 1.5 m (5') 4-도체, 차폐 TFE 케이블 보호 등급: IP54
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 주문 예: (1) LCMFL-10N 10 N 로드셀, 1,976,490원