장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고성능 미터 규격 S빔 로드셀 - 보호 등급 적용
(High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected)

LCMCD 시리즈

미터 규격 S빔 로드셀 - 보호 등급 적용 | LCMCD 시리즈

미터 규격 S빔 로드셀 - 보호 등급 적용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 보호 등급: IP67
  • 가혹한 산업 환경을 위한 전체 스테인리스 스틸 구조
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 - 59 kOhm 션트 칼(Shunt Cal) 데이터 제공
  • 인장력 교정 표준
  • 0.25% 호환성
  • 뛰어난 온도 보상
  • 로드 종단 및 로드(Load) 버튼 이용 가능
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

LCMCD 는 또한 0-25 ~ 0-20,000 lb 범위 및 표준 나사와 표준 구성이 이용 가능합니다.
자세한 정보를 원하시면 LCCD 를 참조하시거나 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588 - 8983)


【기술사양】
여기: 10 Vdc (15 Vdc 최대)
출력: 3.0 mV/V ±0.25%
선형성: 0.03% FS
히스테리시스: ±0.05% FS
반복성: 0.01% FS
제로 발란스(Zero Balance): 1% FS
크립(Creep) - 20분: 0.03% FS
작동 온도: -18 ~ 66°C (0 ~ 150°F)
보상 온도: -18 ~ 66°C (0 ~ 150°F)
열 효과:
    제로(Zero): 0.0027% FS/°C
    스팬(Span): 0.0015% rdg/°C
최대 하중: 안전, 150%; 최대, 300%
브릿지 저항: 350 Ω 공칭
구조: 17-4 PH 스테인리스 스틸
케이블: 6 m (20') 4-도체 차폐 22-게이지 와이어
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LCMCD-10
판매 상담  
배송: 
 
 
10 kgf (22 lb)
LCMCD-25
판매 상담  
배송: 
 
 
25 kgf (55 lb)
LCMCD-50
1,428,070원
배송: 2 주
 
50 kgf (110 lb)
LCMCD-100
판매 상담  
배송: 
 
 
100 kgf (220 lb)
LCMCD-250
판매 상담  
배송: 
 
 
250 kgf (551 lb)
LCMCD-500
판매 상담  
배송: 
 
 
500 kgf (1102 lb)
LCMCD-1K
판매 상담  
배송: 
 
 
1000 kgf (2204 lb)
LCMCD-2K
1,622,090원
배송: 2 주
 
2000 kgf (4408 lb)
LCMCD-5K
판매 상담  
배송: 
 
 
5000 kfg (11,020 lb)
부속품
MLBC-M8
154,990원
배송: 14 주
 
로드 버튼, 10 ~ 100 kgf 범위
MLBC-M12
154,990원
배송: 14 주
 
로드 버튼, 250 ~ 1000 kgf 범위
MLBC-M20
201,450원
배송: 10 주
 
로드 버튼, 2000 ~ 5000 kgf 범위
MREC-M8M
53,420원
배송: 6 주
 
스위블 로드 종단(Swivel Rod End), 10 ~ 100 kgf 범위
MREC-M12M
53,420원
배송: 2 주
 
스위블 로드 종단(Swivel Rod End), 250 ~ 1000 kgf 범위
MREC-M20M
106,780원
배송: 2 주
 
스위블 로드 종단(Swivel Rod End), 2000 ~ 5000 kgf 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 각 기기는 5-포인트 NIST-추적가능 교정 및 59 kO 션트(shunt) 데이터와 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.