장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

스테인리스 스틸 캔틸레버 빔 - 미국표준 규격 및 미터 규격 모델
(Beam Load Cell Metric)

LC501/LCM501 시리즈 LC511/LCM511 시리즈

스테인리스 스틸 캔틸레버 빔-미국표준 규격 및 미터 규격 모델 | LC501/LCM501 시리즈  LC511/LCM511 시리즈

스테인리스 스틸 캔틸레버 빔-미국표준 규격 및 미터 규격 모델

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 열악한 산업 적용을 위한 전체 스테인리스 스틸 구성
  • 다중 셀 적용분야를 위한 0.25% 호환성
  • 5 포인트 캘리브이션 제공
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

인장/압축
0-50 lb 부터 0-30,000 lb - 미국표준 규격 모델
0-25 kgf 부터 0-10,000 kgf - 미터 규격 모델

【기술사양】

여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 3 mV/V ±0.25%
5 포인트 캘리브레이션 (압축 상태): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
선형성: ±0.03% FSO
히스테리시스: ±0.05% FSO
반복성: ±0.02% FSO
제로 밸런스: ±1% FSO

작동 온도 범위: -34 ~ 82°C (-30 ~ 180°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
제로: ±0.001% FSO/ºF (0.0018%/°C)
스팬: ±0.001% FSO/ºF (0.0018%/°C)
초과하중 안전범위: 측정용량의 150%
초과하중 한계범위: 측정용량의 300%
입력 저항: 최소 360 Ω
출력 저항: 350 ±10 Ω
FS 편차: 일반적으로 0.5 mm (0.02")
구성: 17-4 PH 스테인리스 스틸, >30,000 lb, 고합금강 l
전기:
lc501/LCM501: 4.6 m (15') 4 도체 차폐 케이블
lc511/LCM511: 6-pin DT02H-10-6P 또는 동급
연결 커넥터: PT06F10-6S (별도 판매)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
4.6 m 케이블 LCM501 모델
  
LCM501-50
판매 상담  
배송: 
 
 
4.6 m 케이블 50 KGF 캔틸레버 빔 로드셀
  
LCM501-100
1,204,840원
배송: 2 주
 
4.6 m 케이블 100 KGF 캔틸레버 빔 로드셀
  
LCM501-250
판매 상담  
배송: 
 
 
4.6 m 케이블 250 KGF 캔틸레버 빔 로드셀
  
LCM501-500
판매 상담  
배송: 
 
 
4.6 m 케이블 500 KGF 캔틸레버 빔 로드셀
  
LCM501-1K
판매 상담  
배송: 
 
 
4.6 m 케이블 1,000 KGF 캔틸레버 빔 로드셀
  
LCM501-2.5K
1,235,760원
배송: 14 주
 
4.6 m 케이블 2,500 KGF 캔틸레버 빔 로드셀
  
LCM501-5K
1,553,870원
배송: 2 주
 
4.6 m 케이블 5,000 KGF 캔틸레버 빔 로드셀
  
LCM501-10K
판매 상담  
배송: 
 
 
4.6 m 케이블 10,000 KGF 캔틸레버 빔 로드셀
커넥터 LCM511 모델
  
LCM511-50
판매 상담  
배송: 
 
 
50 KGF 캔틸레버 빔 로드셀, 연결 커넥터 필요
  
LCM511-100
판매 상담  
배송: 
 
 
100 KGF 캔틸레버 빔 로드셀, 연결 커넥터 필요
  
LCM511-250
판매 상담  
배송: 
 
 
250 KGF 캔틸레버 빔 로드셀, 연결 커넥터 필요
  
LCM511-500
판매 상담  
배송: 
 
 
500 KGF 캔틸레버 빔 로드셀, 연결 커넥터 필요
  
LCM511-1K
판매 상담  
배송: 
 
 
1000 KGF 캔틸레버 빔 로드셀, 연결 커넥터 필요
  
LCM511-2.5K
판매 상담  
배송: 
 
 
2500 KGF 캔틸레버 빔 로드셀, 연결 커넥터 필요
  
LCM511-5K
판매 상담  
배송: 
 
 
5000 KGF 캔틸레버 빔 로드셀, 연결 커넥터 필요
  
LCM511-10K
판매 상담  
배송: 
 
 
10000 KGF 캔틸레버 빔 로드셀, 연결 커넥터 필요
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
연결 커넥터 (모든 LCM511 모델에 필요)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5 포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션과 59 kΩ 션트 데이터와 함께 제공됩니다
*4 자리 숫자 표시 미터
**omega.com를 방문하여 호환 가능한 미터를 확인하세요.
비고: 베이스 플레이트는 니켈 도금 탄소 스틸입니다. 트위스트-잠금 커넥터가 있는 로드셀을 주문하려면 LC511(미국표준 규격) 또는 LCM511(미터 규격)을 명시하십시오. 추가비용은 없습니다.
PT06F10-6S, 연결 커넥터 (별도 판매)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.