장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초소형 고성능 로드셀 - 높은 압력 측정
(Miniature Load Cell High-Capacity Top Hat Style)

LC307/LCM307 시리즈

초소형 고성능 로드셀 | LC307/LCM307 시리즈

초소형 고성능 로드셀

1,323,256원 LCM307-1KN

1 year warranty
  • 고성능
  • 소형 크기
  • 5-포인트 추적 교정 인증서 포함
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

고성능의 초소형 로드셀입니다. LC307 Top Hat 시리즈 로드셀은 최소 간격과 최대 500kN 까지의 대용량 로드 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 견고한 전체 스테인리스 스틸 구조와 높은 성능의 스트레인 게이지는 우수한 선형성과 안정성을 보증합니다. 온도 보상은 로드셀 내부의 초소형 회로보드에 의해 이루어집니다. 또한 이 로드셀은 부드럽고 평평한 표면 위에 장착되도록 설계되었습니다.

【기술사양】
여기: 5 Vdc
출력: 1.75 mV/V 정격
정밀도: 0.75% FS BFSL (선형성, 히스테리시스, 반복성 포함)
제로 밸런스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
온도 보상 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
  스팬: ±0.018% rdg/°C
  제로: ±0.018% FSO/°C
초과하중 안전 범위: 측정용량의 150%
초과하중 한계 범위: 측정용량의 300%
브릿지 저항: 최소 350 Ω
풀 스케일 편차: 0.025~0.076 mm (0.001 ~ 0.003")
전기적 연결: 1.5 m (5') 보상 회로 포함된 4-전도체 케이블
보호 등급: IP54
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LCM307-1KN
1,323,256원
배송: 6 주
 
1,000 N, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
LCM307-2KN
1,436,920원
배송: 10 주
 
2 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
LCM307-5KN
1,323,256원
배송: 10 주
 
5 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
LCM307-10KN
1,289,600원
배송: 19 주
 
10 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
LCM307-20KN
1,553,500원
배송: 10 주
 
20 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
LCM307-50KN
1,506,724원
배송: 6 주
 
50 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
LCM307-200KN
1,920,870원
배송: 10 주
 
200 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
LCM307-500KN
1,945,400원
배송: 5 주
 
500 kN, ±0.75%, Linearity, 1.75 mV/V Output, Cable
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 캘리브레이션 성적서와 함께 제공됩니다. NIST-추적가능 캘리브레이션 및 59 kΩ 션트 데이터
*4-자리 숫자표시 미터
주문 예: (1) LCM307-50KN 50 KN 용량 top hat 로드셀, 1,506,724원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.