장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 로드셀 - 51 mm 직경, 미터 규격
(Miniature Metric Load Cell - 51 mm diameter)

LCM305 & LCM315 시리즈

소형 로드셀 - 51 mm 직경, 미터 규격 | LCM305 & LCM315 시리즈

소형 로드셀 - 51 mm 직경, 미터 규격

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 포함
  • 고정밀
  • 0.25% 호환성
  • 견고한 스테인리스 스틸 구조
  • 쉬운 설치를 위해 내장된 로드 버튼
  • 0-100 N ~ 0-50 kN 용량
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 케이블 스타일 LCM305 및 커넥터 스타일 LCM315 로드셀은 견고한 소형(50.8 mm) 압축 로드셀입니다. 소형 크기 및 낮은 높이는 테스트 벤치, 프로토타입 구조 및 산업용 무게 측정 어플리케이션에 이상적입니다.

LCM305 는 또한 0-25 ~ 0-20,000 lb 범위의 표준 구성도 이용 가능합니다.
자세한 정보를 원하시면 LC305 를 참조하시거나 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)


【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 2 mV/V (±0.25%)
선형성: ±0.15% FSO
히스테리시스: ±0.1% FSO
반복성: ±0.05% FSO
제로 발란스(Zero Balance): ±2% FSO
편향: 0.025 ~ 0.075 mm
작동 온도 범위: -46 ~ 107°C (-50 ~ 225°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과: 제로(Zero): 0.0045% FSO/°C 스팬(Span): 0.009% FSO/°C
안전 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
입력 저항: 360 Ohms 최소
출력 저항: 350 ±10 Ohms
구조: 스테인리스 스틸
전기 연결(LCM305): 3 m (10 ft) 4-도체 컬러 코드 처리, 차폐 케이블
LCM315 연결 커넥터: PT06F10-6S (포함 안됨)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LCM305-100N
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 100 Newton 범위
  
LCM315-100N
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 100 Newton 범위, 커넥터 스타일
  
LCM305-200N
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 200 Newton 범위
  
LCM315-200N
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 200 Newton 범위, 커넥터 스타일
  
LCM305-500N
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 500 Newton 범위
  
LCM315-500N
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 500 Newton 범위, 커넥터 스타일
  
LCM305-1KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 1000 Newton 범위
  
LCM315-1KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 1000 Newton 범위, 커넥터 스타일
  
LCM305-2KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 2000 Newton 범위
  
LCM315-2KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 2000 Newton 범위, 커넥터 스타일
  
LCM305-5KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 5000 Newton 범위
  
LCM315-5KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 5000 Newton 범위, 커넥터 스타일
  
LCM305-10KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 10,000 Newton 범위
  
LCM315-10KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 10,000 Newton 범위, 커넥터 스타일
  
LCM305-20KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 20000 Newton 범위
  
LCM315-20KN
1,785,620원
배송: 2 주
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 20000 Newton 범위, 커넥터 스타일
  
LCM305-50KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 50,000 Newton 범위
  
LCM315-50KN
판매 상담  
배송: 
 
 
51 mm 직경 압축력 로드셀, 0 ~ 50,000 Newton 범위, 커넥터 스타일
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
LCM315 시리즈 용 연결 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-4PC24-2-015
CA-4PC24-2-015
295,440원
배송: 2 주
 
15 ft 케이블 어셈블리, LCM315 시리즈와 함께 사용하기 위한 부속품
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.