장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 압축력 로드셀 - 19 mm 직경, 0-100 ~ 0-5000 Newtons
(Miniature Compression Load Cell - 19 mm Diameter, 0-100 to 0-5000 Newtons)

LCM302 시리즈

소형 압축력 로드셀 | LCM302 시리즈

소형 압축력 로드셀

962,062원 LCM302-200N

1 year warranty
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 제공
  • 19 mm (0.75")의 작은 직경
  • 13 mm (0.5")의 낮은 높이
  • 로봇 및 테스트 벤치 어플리케이션용
  • 쉬운 설치를 위해 내장된 로드 버튼
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

LCM302 시리즈는 오직 19 mm ( 3 /4 ") 직경으로 작은 공간에 적합합니다. ±0.5% 의 높은 정밀도 및 소형 크기는 산업용 힘 측정 어플리케이션에 이상적입니다. 전체 스테인리스 스틸 구조 및 고품질의 스트레인 게이지는 산업 환경에서 장기 안정성을 보장합니다.

LCM302 는 또한 0-25 ~ 0-1,000 lb 범위의 표준 구성으로 이용 가능합니다.
더 많은 정보를 원하시면 LC302 를 참조하시거나 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)


【기술사양】
여기: 5 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 1 mV/V (공칭)
정밀도: ±0.5% FSO (선형성, 히스테리시스 및 반복성 결합)
제로 발란스(Zero Balance): ±2% FSO
편향: 0.025 ~ 0.075 mm
작동 온도 범위: -54 ~ 125°C (-65 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
   제로(Zero): 0.009% FSO/°C
   스팬(Span): 0.036% FSO/°C
안전 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
브릿지 저항: 350 Ohms 최소
구조: 스테인리스 스틸
전기 연결: 1.5 m (5 ft) 4 도체 차폐 케이블
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LCM302-100N
984,850원
배송: 2 주
 
19 mm 직경, 압축력 로드셀, 0 ~ 100 Newton 범위
LCM302-200N
962,062원
배송: 2 주
 
19 mm 직경, 압축력 로드셀, 0 ~ 200 Newton 범위
LCM302-500N
962,062원
배송: 2 주
 
19 mm 직경, 압축력 로드셀, 0 ~ 500 Newton 범위
LCM302-1KN
962,062원
배송: 2 주
 
19 mm 직경, 압축력 로드셀, 0 ~ 1000 Newton 범위
LCM302-2KN
991,950원
배송: 2 주
 
19 mm 직경, 압축력 로드셀, 0 ~ 2000 Newton 범위
LCM302-5KN
962,062원
배송: 2 주
 
19 mm 직경, 압축력 로드셀, 0 ~ 5000 Newton 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 LCM302 로드셀은 5-포인트 교정 인증서(풀 스케일의 0%, 50%, 100%, 50%, 0%)를 포함합니다.
주문 예: (1) LCM302-500N 19 mm 직경, 압축력 로드셀, 0 ~ 500 Newton 범위, 962,062원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.