장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 로드셀 - 표면 장착 스타일
(Miniature Load Cells - Surface Mount Style)

LCM204 및 LCM214 시리즈

소형 로드셀 - 표면 장착 스타일 | LCM204 및 LCM214 시리즈

소형 로드셀 - 표면 장착 스타일

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 - 59 kOhm 션트(Shunt) 데이터 포함
  • 고정밀
  • 호환성: 1.0%
  • 테스트 스탠드 & 설치가 어려운 장소를 위한 소형 패키지
  • 평평한 표면 설치를 위한 디자인
  • LCM204 - 케이블 스타일 / LCM214 - 커넥터 스타일
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 LCM204 & LCM214 시리즈 로드셀은 장착 스터드(stud)를 통해 가해지는 하중으로 표면에 장착되도록 설계되었습니다. LCM204 의 높은 선형성(0.15%) 및 전체 스테인리스 스틸 구조는 산업용/상업용 무게 및 힘 측정 어플리케이션에 이상적입니다.

LCM204 & LCM214 는 또한 0-25 ~ 0-10,000 lb 범위 및 표준 나사형과 함께 표준 구성도 가능합니다. 자세한 정보를 원하시면 LC204 를 참조하시거나 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)

【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 2 mV/V ±1.0%
5-포인트 교정 (인장력): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
선형성: ±0.15% FSO
히스테리시스: ±0.1% FSO
반복성: ±0.05% FSO
제로(Zero) 밸런스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -46 ~ 107°C (-50 ~ 225°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
보호 등급: IP65
열 효과:
   제로(Zero): 0.0045% FSO/°F
   스팬(Span): 0.009% FSO/°F
안전 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
입력 저항: 350 Ω 최소
출력 저항: 350 ±10 Ω
구조: 스테인리스 스틸
전기적 연결: 3 m (10') 4-도체 차폐 케이블
LC214/LCM214 연결 커넥터: PT06F10-6S, 별도 판매
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
로드셀, 케이블 스타일
  
LCM204-100N
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 100 N 범위
  
LCM204-200N
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 200 N 범위
  
LCM204-500N
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 500 N 범위
  
LCM204-1KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 1,000 N 범위
  
LCM204-2KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 2,000 N 범위
  
LCM204-5KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 5,000 N 범위
  
LCM204-10KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 10,000 N 범위
  
LCM204-20KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 20,000 N 범위
  
LCM204-50KN
1,735,080원
배송: 10 주
 
범용 로드셀, 50,000 N 범위
로드셀, 커넥터 스타일
  
LCM214-100N
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 100 N 범위
  
LCM214-200N
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 200 N 범위
  
LCM214-500N
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 500 N 범위
  
LCM214-1KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 1,000 N 범위
  
LCM214-2KN
1,685,860원
배송: 2 주
 
범용 로드셀, 2,000 N 범위
  
LCM214-5KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 5,000 N 범위
  
LCM214-10KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 10,000 N 범위
  
LCM214-20KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 20,000 N 범위
  
LCM214-50KN
판매 상담  
배송: 
 
 
범용 로드셀, 50,000 N 범위
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, LCM214 용
  
MREC-M12F
53,250원
배송: 2 주
 
로드(Rod) 종단, LCM204 & LCM214 용
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 LCM204 & LCM204 는 5-포인트 NIST 추적가능 교정과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.