장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 로드셀 - 51 mm 직경
(Miniature Load Cells - 51 mm Diameter)

LCM203/LCM213 시리즈

소형 로드셀 - 51 mm 직경 | LCM203/LCM213 시리즈

소형 로드셀 - 51 mm 직경

2,090,370원 LCM203-100N

1 year warranty
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 - 59 kOhm 션트 칼(Shunt Cal) 데이터
  • 고정밀
  • 호환성: 1.0%
  • 밀폐 봉인
  • 테스트 스탠드 및 설치가 어려운 장소를 위한 소형 패키지
  • 견고하고 단단한 구조
  • LCM203 - 케이블 스타일 / LCM213 - 커넥터 스타일
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 LCM203 & LCM213 시리즈는 낮은 높이가 적용된 소형의 고정밀 산업용 로드셀입니다. 이 제품은 간편한 인-라인 장착을 위해 각 종단에 스터드(stud)와 함께 제공됩니다. 견고한 내부식성 구조 및 높은 정밀도의 스트레인 게이지를 통해 대부분의 산업용 무게 측정 어플리케이션에 적용이 가능합니다.

LCM203 은 또한 0-25 ~ 0-10,000 lb 범위 및 표준 나사형과 함께 표준 구성이 이용 가능합니다.
자세한 정보를 원하시면 LC203 을 참고하시거나, 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)


【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 2 mV/V ±1.0%
5-포인트 교정 (인장력): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
선형성: ±0.15% FSO
히스테리시스: ±0.1% FSO
반복성: ±0.05% FSO
제로(Zero) 밸런스: ±2% FSO
편향: 0.025 ~ 0.075 mm (0.001 ~ 0.003")
보호 등급: IP65
작동 온도 범위: -54 ~ 107°C (-65 ~ 225°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
   제로(Zero): 0.006% FSO/°C
   스팬(Span): 0.009% FSO/°C
안전 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
입력 저항: 350 Ω 최소
출력 저항: 350 ±10 Ω
구조: 스테인리스 스틸
전기적 연결: 3 m (10') 4-도체 PVC 차폐 케이블
LC213/LCM213 연결 커넥터: PT06F10-6S, 별도 판매
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
로드셀, 케이블 연결
  
LCM203-100N
2,090,370원
배송: 2 주
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 100 Newton 용량
  
LCM203-200N
1,884,210원
배송: 2 주
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 200 Newton 용량
  
LCM203-500N
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 500 Newton 용량
  
LCM203-1KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 1000 Newton 용량
  
LCM203-2KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 2000 Newton 용량
  
LCM203-5KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 5000 Newton 용량
  
LCM203-10KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 10,000 Newton 용량
  
LCM203-20KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 20,000 Newton 용량
  
LCM203-50KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 50,000 Newton 용량
로드셀, 커넥터 연결
  
LCM213-100N
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 100 Newton 용량, 커넥터 스타일
  
LCM213-200N
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 200 Newton 용량, 커넥터 스타일
  
LCM213-500N
1,952,290원
배송: 2 주
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 500 Newton 용량, 커넥터 스타일
  
LCM213-1KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 1000 Newton 용량, 커넥터 스타일
  
LCM213-2KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 2000 Newton 용량, 커넥터 스타일
  
LCM213-5KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 5000 Newton 용량, 커넥터 스타일
  
LCM213-10KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 10,000 Newton 용량, 커넥터 스타일
  
LCM213-20KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 20,000 Newton 용량, 커넥터 스타일
  
LCM213-50KN
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 로드셀, 인장력 & 압축력, 50,000 Newton 용량, 커넥터 스타일
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, LCM213 시리즈 용
  
MREC-M12F
53,250원
배송: 2 주
 
스위블 로드(Swivel Rod) 종단, 모든 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 LCM204 & LCM204 제품은 5-포인트 NIST 추적가능 인증과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.