장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 범용 로드셀 - 미터 규격 25 ~ 35 mm 직경, 0-100 N ~ 0-50,000 N
(Universal Load Cell, Miniature Metric 25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N)

LCM202 시리즈

소형 범용 로드셀 | LCM202 시리즈

소형 범용 로드셀

1,969,200원 LCM202-100N

1 year warranty
  • 소형 패키지
  • 견고한 구조
  • 쉬운 설치를 위한 듀얼 마운팅 스터드(Dual Mounting Studs)
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 LCM202 시리즈 로드셀은 100 ~ 50,000 N 범위의 0.25 % 정밀도를 제공하는 소형 시리즈 제품입니다. 전체 스테인리스 스틸 구조의 견고한 디자인은 산업 및 상업 어플리케이션에 대한 장기 수명을 제공합니다.

LCM202 은 -50 ~ 0-10,000 lb 범위 및 표준 나사산의 표준 구성도 이용 가능합니다.
더 많은 정보를 원하시면 LC202 를 참고하시거나 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)


【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 2 mV/V 공칭
정밀도: ±0.25% FSO (선형성, 히스테리시스, 반복성 결합)
5-포인트 교정: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
제로 발란스(Zero Balance): ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
   제로(Zero): 0.009% FSO/°C
   스팬(Span): 0.009% FSO/°C
안전 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
입력 저항: 360 Ω 최소
출력 저항: 350 ±10 Ω
재질: 스테인리스 스틸
전기 연결: 1.5 m (5') 4-도체 케이블
보호 등급: IP65
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LCM202-100N
1,969,200원
배송: 8 주
 
로드셀, 미터 규격, 100 Newton 범위
LCM202-200N
1,955,110원
배송: 12 주
 
로드셀, 미터 규격, 200 Newton 범위
LCM202-300N
1,969,200원
배송: 2 주
 
로드셀, 미터 규격, 300 Newton 범위
LCM202-500N
1,944,370원
배송: 2 주
 
로드셀, 미터 규격, 500 Newton 범위
LCM202-1KN
1,958,350원
배송: 12 주
 
로드셀, 미터 규격, 1,000 Newton 범위
LCM202-1.5KN
1,944,370원
배송: 10 주
 
로드셀, 미터 규격, 1,500 Newton 범위
LCM202-2KN
2,006,139원
배송: 8 주
 
로드셀, 미터 규격, 2,000 Newton 범위
LCM202-5KN
2,006,139원
배송: 2 주
 
로드셀, 미터 규격, 5,000 Newton 범위
LCM202-10KN
2,006,139원
배송: 8 주
 
로드셀, 미터 규격, 10,000 Newton 범위
LCM202-20KN
2,001,560원
배송: 2 주
 
로드셀, 미터 규격, 20,000 Newton 범위
LCM202-50KN
2,006,139원
배송: 12 주
 
로드셀, 미터 규격, 50,000 Newton 범위
부속품
MREC-M5M
53,420원
배송: 6 주
 
M5 x 0.8 스위블 로드(swivel rod) 종단, 100 ~ 2,000 N 범위
MREC-M6M
53,420원
배송: 2 주
 
M6 x 1.0 스위블 로드(swivel rod) 종단, 5,000 N 범위
MREC-M10M
53,420원
배송: 2 주
 
M10 x 1.5 스위블 로드(swivel rod) 종단, 10,000 ~ 45,000 N 범위
MREC-M12M
53,420원
배송: 2 주
 
M12 x 1.75 스위블 로드(swivel rod) 종단, 20,000 N 범위
MREC-M20M
106,780원
배송: 2 주
 
M20 x 1.5 스위블 로드(swivel rod) 종단, 50,000 N 범위
MREC-M6F
52,244원
배송: 6 주
 
M6 x 1.0 스위블 로드(swivel rod) 종단, 5,000 N 범위
MREC-M5F
53,420원
배송: 6 주
 
M5 x 0.8 스위블 로드(swivel rod) 종단, 100 ~ 2,000 N 범위
MREC-M10F
53,420원
배송: 6 주
 
M10 x 1.5 스위블 로드(swivel rod) 종단, 10,000 ~ 45,000 N 범위
MREC-M12F
53,250원
배송: 2 주
 
M12 x 1.75 스위블 로드(swivel rod) 종단, 20,000 N 범위
MREC-M20F
106,780원
배송: 6 주
 
M20 x 1.5 스위블 로드(swivel rod) 종단, 50,000 N 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 LCM202 시리즈 로드셀은 NIST 추적가능 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) LCM202-1KN 로드셀, 미터 규격, 1,000 Newton 범위, 1,958,350원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.