장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

소형 인장 & 압축 로드셀 - 미터 규격 19 mm 직경, ±100 ~ ±500 Newton
(Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric 19mm Diameter, ±100 to ±500 Newton)

LCM201 시리즈

소형 인장 & 압축 로드셀 | LCM201 시리즈

소형 인장 & 압축 로드셀

1,594,540원 LCM201-100N

1 year warranty
  • 로봇 어플리케이션을 위한 소형 패키지 - 19 mm (0.74") 직경
  • 쉬운 설치를 위한 듀얼 마운팅 스터드(Dual Mounting Studs)
  • 5-포인트 교정 - 59 kOhm 션트(Shunt) 교정 데이터 제공
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

오메가의 LCM201 시리즈 소형 로드셀은 산업 자동화 및 로봇 공학 분야를 위해 제조되었습니다. 19 mm (0.75") 직경 및 전체 스테인리스 스틸 구조는 소형 시스템과 거친 산업 환경에 적합합니다. LCM201 은 소형 패키지로 고정밀 및 장기 안정성을 제공합니다.

LCM201 은 또한 0-25 ~ 0-300 lb 범위 및 표준 나사산이 적용된 표준 구성도 이용 가능합니다.
더 많은 정보를 원하시면 LC201 을 참조하시거나 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다. (1588-8983)


【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 2 mV/V 공칭
정밀도: ±1.0% FSO 선형성, 히스테리시스, 반복성 결합
5-포인트 교정(인장): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
제로 발란스(Zero Balance): ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
보상 온도 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
보호 등급: IP54
열 효과:
   제로(Zero): 0.018% FSO/°C
   스팬(Span): 0.018% FSO/°C
안전 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
입력 저항: 360 Ω 최소
출력 저항: 350 ±10 Ω
구성: 스테인리스 스틸
전기 연결: 1.5 m (5') 4-도체 보호 케이블 & 보상 보드
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LCM201-100N
1,594,540원
배송: 5 주
 
소형 인장 및 압축 로드셀, ± 100 Newton 범위
LCM201-200N
1,624,453원
배송: 2 주
 
소형 인장 및 압축 로드셀, ± 200 Newton 범위
LCM201-300N
1,624,453원
배송: 2 주
 
소형 인장 및 압축 로드셀, ± 300 Newton 범위
LCM201-500N
1,636,150원
배송: 2 주
 
소형 인장 및 압축 로드셀, ± 500 Newton 범위
부속품
MREC-M6F
52,244원
배송: 6 주
 
스위블 로드(Swivel Rod) 종단, 전 범위
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 모든 LCM201 로드셀은 인장에 대해 교정되어 풀 스케일의 0%, 50%, 100%, 50%, 0% 에 대한 5-포인트 교정 인증서와 59 kOhm 션트 교정(shunt cal) 데이터가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) LCM201-100N 소형 인장 및 압축 로드셀, ± 100 Newton 범위, 1,594,540원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.