장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

알루미늄 "S" 빔 로드셀 - 미터 규격, 10 kgF ~ 500 kgF
(Aluminum "S" Beam Load Cells Metric Ranges, 10 kgF to 500 kgF)

LCM105 및 LCM115 시리즈

알루미늄

알루미늄 "S" 빔 로드셀

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 - 59 kOhm 션트 칼(Shunt Cal) 데이터
  • 고정밀
  • 경량화 및 내구성을 위한 알루미늄 적용
  • 교정됨 - 인장
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

LCM105 및 LCM115 는 또한 0-25 ~ 0-1000 lb 범위 및 표준 나사와 함께 표준 구성이 가능합니다.
자세한 정보를 원하시면 LC105 를 참고하시거나, 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)


【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 3 mV/V ±.0075 mV/V
선형성: ±0.03% FSO
히스테리시스: ±0.05% FSO
                  ±0.02% FSO
반복성: ±0.01% FSO
제로(Zero) 발란스: ±1% FSO
작동 온도 범위: -40 ~ 93°C (-40 ~ 200°F)
보상 온도 범위: 17 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
   제로(Zero): 0.002% FSO/°C
   스팬(Span): 0.002% rdg/°C
안전 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
브릿지 저항: 350 ± 5 Ohms
풀 스케일 편향: 0.25 ~ 0.50 mm (0.010 ~ 0.020")
구조: 알루미늄
전기적 연결 (4-도체 차폐 케이블):
   <250 kg: 9 m (30 ft) 24 AWG
   >100 kg: 9 m (30 ft) 20 AWG
LC115/LCM115 연결 커넥터: PT06F10-6S, 별도 판매
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LCM105-10
판매 상담  
배송: 
 
 
알루미늄 "S" 빔 로드셀, 10 kgF 범위
  
LCM105-25
판매 상담  
배송: 
 
 
알루미늄 "S" 빔 로드셀, 25 kgF 범위
  
LCM105-50
판매 상담  
배송: 
 
 
알루미늄 "S" 빔 로드셀, 50 kgF 범위
  
LCM105-100
판매 상담  
배송: 
 
 
알루미늄 "S" 빔 로드셀, 100 kgF 범위
  
LCM105-250
판매 상담  
배송: 
 
 
알루미늄 "S" 빔 로드셀, 250 kgF 범위
  
LCM115-250
판매 상담  
배송: 
 
 
알루미늄 "S" 빔 로드셀, 250 kgF 범위, 커넥터 스타일
  
LCM105-500
1,092,040원
배송: 2 주
 
알루미늄 "S" 빔 로드셀, 500 kgF 범위
  
LCM115-500
판매 상담  
배송: 
 
 
알루미늄 "S" 빔 로드셀, 500 kgF 범위, 커넥터 스타일
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, LCM115 시리즈용
  
MLBC-M6
149,601원
배송: 12 주
 
로드 버튼, 10 ~ 100 kgF
  
MLBC-M12
154,990원
배송: 14 주
 
로드 버튼, 250 & 500 kgF
  
MREC-M6M
53,420원
배송: 2 주
 
스위블(Swivel) 로드 종단, 10 ~ 100 kgF
  
MREC-M12M
53,420원
배송: 2 주
 
스위블(Swivel) 로드 종단, 250 & 500 kgF
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 250 kgF 이상에 대한 커넥터 스타일이 구매 가능합니다. LCM115-(용량)으로 모델을 지정하십시오. 연결 커넥너 PT06F10-6S 는 별도 판매됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.