장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

S 빔 로드셀 - 전체 스테인리스 스틸, 미터 규격, ±10 kgF ~ ±10,000 kgF
(S Beam Load Cells All Stainless Steel with Metric Ranges ±10 kgF to ±10,000 kgF)

LCM101 및 LCM111 시리즈

S 빔 로드셀 | LCM101 및 LCM111 시리즈

S 빔 로드셀

1,091,270원 LCM101-100

1 year warranty
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 - 59 kOhm 션트 칼(Shunt Cal) 데이터
  • 가혹한 산업 어플리케이션을 위한 전체 스테인리스 스틸 구조
  • 다중 로드셀 어플리케이션을 위한 0.25% 호환성
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

LCM101 & LCM111 은 또한 -25 ~ 0-40,000 lb 범위 및 표준 나사와 함께 표준 구성이 구매 가능합니다.
자세한 정보를 원하시면 LC101 을 참조하시거나, 영업담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)


【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15 Vdc 최대
출력: 3 mV/V ±0.0075 mV/V
선형성: ±0.03% FSO (0.1% 40 K)
히스테리시스: ±0.05% FSO (0.1% 40 K)
반복성: ±0.01% FSO (0.05% 40 K)
제로(Zero) 발란스: ±1% FSO
작동 온도 범위: -40 ~ 93°C (-40 ~ 200°F)
보상 온도 범위: 17 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
   제로(Zero): 0.002% FSO/°C
   스팬(Span): 0.002% FSO/°C
안전 과부하: 용량의 150%
최대 과부하: 용량의 300%
입력 저항: 350 ±10 Ω
출력 저항: 350 ±10 Ω
풀 스케일 편향: 0.25 ~ 0.51 mm (0.010 ~ 0.020")
구조: 17-4 PH 스테인리스 스틸
전기적 연결 (LC101/LCM101): 4-도체 차폐 케이블
   <100 kgf/250 lb: 9 m (30') 24 AWG
   250 ~ 1000 kgf/250 ~ 2000 lb: 9 m (30') 20 AWG
   ≥1500 kgf/3000 lb: 4.5 m (15') 20 AWG
연결 커넥터 (LC111/LCM111):
   ≤100 kgf/200 lb: PT06F8-4S, 별도 판매
   ≥250 kgf/250 lb: PT06F10-6S, 별도 판매
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
LCM101 - 케이블 연결 모델
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCM101-10
LCM101-10
1,157,690원
배송: 8 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±10 kgF 범위
  
LCM101-25
1,117,877원
배송: 21 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±25 kgF 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCM101-50
LCM101-50
1,078,073원
배송: 2 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±50 kgF 범위
  
LCM101-100
1,091,270원
배송: 2 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±100 kgF 범위
  
LCM101-250
1,117,877원
배송: 8 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±250 kgF 범위
  
LCM101-500
1,078,073원
배송: 8 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±500 kgF 범위
  
LCM101-1K
1,091,270원
배송: 2 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±1000 kgF 범위
  
LCM101-1.5K
1,282,970원
배송: 2 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±1500 kgF 범위
  
LCM101-2K
1,556,500원
배송: 20 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±2000 kgF 범위
  
LCM101-5K
1,746,227원
배송: 2 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±5000 kgF 범위
  
LCM101-10K
2,354,500원
배송: 2 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±10,000 kgF 범위
LCM111 - 트위스트-락 커넥터 모델
  
LCM111-10
1,083,470원
배송: 6 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±10 kgF 범위
  
LCM111-25
1,083,470원
배송: 10 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±25 kgF 범위
  
LCM111-50
1,149,430원
배송: 12 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±50 kgF 범위
  
LCM111-100
1,083,470원
배송: 12 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±100 kgF 범위
  
LCM111-250
1,149,430원
배송: 12 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±250 kgF 범위
  
LCM111-500
1,083,470원
배송: 12 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±500 kgF 범위
  
LCM111-1K
1,157,690원
배송: 8 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±1000 kgF 범위
  
LCM111-1.5K
1,300,440원
배송: 10 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±1500 kgF 범위
  
LCM111-2K
1,545,390원
배송: 12 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±2000 kgF 범위
  
LCM111-5K
1,655,121원
배송: 6 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±5000 kgF 범위
  
LCM111-10K
2,348,780원
배송: 10 주
 
스테인리스 스틸 "S" 빔 로드셀, ±10,000 kgF 범위
부속품
스위블(Swivel) 로드 종단
  
MREC-M6M
53,420원
배송: 2 주
 
스위블(Swivel) 로드 종단, 10 ~ 100 kgF 범위
  
MREC-M12M
53,420원
배송: 2 주
 
스위블(Swivel) 로드 종단, 250 ~ 1000 kgF 범위
  
MREC-M16M
106,780원
배송: 2 주
 
스위블(Swivel) 로드 종단, 1500 ~ 2000 kgF 범위
  
MREC-M24M
2,311,620원
배송: 2 주
 
스위블(Swivel) 로드 종단, 5000 ~ 10,000 kgF 범위
로드 버튼
  
MLBC-M6
149,601원
배송: 12 주
 
로드 버튼, 10 ~ 100 kgF 범위
  
MLBC-M12
154,990원
배송: 14 주
 
로드 버튼, 250 ~ 1000 kgF 범위
  
MLBC-M16
188,939원
배송: 12 주
 
로드 버튼, 1500 ~ 2000 kgF 범위
  
MLBC-M24
232,420원
배송: 12 주
 
로드 버튼, 5000 ~ 10,000 kgF 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F8-4S
PT06F8-4S
67,266원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, LCM111 용, 범위 ≤100 kg (포함 안됨)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
연결 커넥터, LCM111 용, 범위 ≥250 kg (포함 안됨)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) LCM101-2K 스테인리스 스틸스테인리스 스틸, 1,556,500원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.