장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Mounting Plates for LCM1001/LCM1011 Series Metric Load Cells

LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4

Top and Bottom Mounting Plates for LCM1001/LCM1011 Series Metric Load Cells, Alloy Steel, Ni Plated Steel or 17-4 Stainless Steel | LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Top Mounting Plate
  • Bottom Mounting Plate
  • Plated Alloy Steel or Stainless Steel
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

Designed for use with the LCM1001/LCM1011 series load cells, these top and bottom mounting plates facilitate installations, for fast and easy setup. Available in either carbon steel or stainless steel, both top and bottom plates can be used with load cells in sizes from 250 to 25,000 kgf.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LCM1000-BP4
240,960원
배송: 12 주
 
Alloy Steel Bottom Plate
LCM1000-BP4-SS
판매 상담  
배송: 
 
 
Stainless Steel Bottom Plate
LCM1000-TP4
239,670원
배송: 12 주
 
Alloy Steel Top Plate
LCM1000-TP4-SS
판매 상담  
배송: 
 
 
Stainless Steel Top Plate
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.