장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

가벼운 무게 측정용 얇은 빔 로드셀
(Full Bridge Thin Beam Load Cells)

LCL 시리즈

가벼운 무게 측정용 얇은 빔 로드셀 | LCL 시리즈

가벼운 무게 측정용 얇은 빔 로드셀

275,109원 LCL-113G

1 year warranty
  • 낮은 응력, 가벼운 무게를 측정할 수 있는 얇은 로드 셀
  • 최적 온도 추적용 열적 매칭 최대 동작 풀-브리지 게이지 Full bridge
  • 힘(Force) 또는 변위(Displacement) 측정
  • 0~113g 용량부터 0~816g 용량 범위
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


작은 하중 측정이 자주 필요할 때, OMEGA™ LCL 시리즈의 얇은 빔 로드셀이 솔루션입니다. LCL 시리즈는 의학 기기, 가정용 전자제품, 프로세스 컨트롤, 로봇, 자동화 기계 및 기타 큰 부피의 제품에서 일어나는 다양한 변수를 측정하기 위해 디자인 되었습니다.

【기술사양】

여기(Excitation): 5 Vdc, 최대 12V
정격 출력: 2 mV/V ±20%
(±20% 허용 오차를 최소화 시키기 위해 사용자는 정해진 무게로 캘리브레이션 해야 합니다.)
제로 밸런스: ±0.75 mV/V
평균 오차율: ±0.50% FS
작동 온도: -54 ~ 93°C (-65 ~ 200°F)
온도보상: -7 ~ 49°C (20 ~ 120°F)
온도 효과:
    제로 밸런스 0.02% FS/°F;
    출력 0.02%/°F
저항 (입력 및 출력): 1200 ±300 Ω
절연 저항: 1000 @ 50 Vdc
실링: 우레탄으로 가공됨
안전 하중: 150% FS
풀 스케일 편차: 0.25 ~ 1.27 mm (0.010 ~ 0.050")
리드 와이어: 길이 9", 두께 30 AWG, PVC 4도체 케이블
소재:
    >816 gf (2 lb): 301 스테인레스 스틸
    ≤816 gf (2 lb): 베릴륨 구리
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-113G
LCL-113G
275,109원
배송: 2 주
 
얇은 빔 로드 셀 (113 g 용량)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-227G
LCL-227G
329,180원
배송: 2 주
 
얇은 빔 로드 셀 (227 g 용량)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-454G
LCL-454G
314,764원
배송: 2 주
 
얇은 빔 로드 셀 (454 g 용량)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-816G
LCL-816G
302,611원
배송: 2 주
 
얇은 빔 로드 셀l (816 g 용량)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-005
LCL-005
319,619원
배송: 2 주
 
얇은 빔 로드 셀 (5 파운드 용량)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-010
LCL-010
311,666원
배송: 2 주
 
얇은 빔 로드 셀 (10 파운드 용량)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-020
LCL-020
328,246원
배송: 2 주
 
얇은 빔 로드 셀 (20 파운드 용량)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-040
LCL-040
329,180원
배송: 2 주
 
얇은 빔 로드 셀 (40 파운드 용량)
설치용 도구 (필수)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCL-CL1
LCL-CL1
60,118원
배송: 2 주
 
설치 키트 (LCL-113G 부터 LCL-816G 용) - 필수
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCM-CL1
LCM-CL1
146,009원
배송: 2 주
 
설치 키트 (LCL-005 부터 LCL-040 용) - 필수
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.