장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

견고한 시어빔 로드셀
(Heavy Duty Shear Beam Load Cells)

LCJA 시리즈

견고한 시어빔 로드셀 | LCJA 시리즈

견고한 시어빔 로드셀

1,135,622원 LCJA-500

1 year warranty
  • 보호 등급: IP67
  • 부식 방지
  • 교정 인증서 제공
  • 0.25% 호환성
  • 쉬운 기기 설치 및 시스템 교정을 위해 공인된 정밀한 풀 스케일 출력
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


【기술사양】
정격 출력: 3 mV/V ±0.0075 mV/V (각 로드셀과 함께 공급되는 실제 출력)
여기: 10 Vdc (15 Vdc 최대)
정밀도: ±0.037% Full Scale
선형성: ±0.03% FS
히스테리시스: ±0.02% FS
반복성: ±0.01% FS
제로 발란스: ±1% FS
크립(Creep) - 20 분: ±0.03% FS
작동 온도: 0 ~ 150°F (-18 ~ 66°C)
보상 온도: 0 ~ 150°F (-18 ~ 66°C)
열 효과:
   제로(Zero) - 0.0015% FS/°F
   스팬(Span) - 0.0008% RDG/°F
최대 부하: 200% FS
측면 하중 거부: 500:1
브릿지 저항: 350 Ohms 공칭
풀 스케일 편향: 0.015 in ~ 0.025 in
구성: 니켈 도금 스틸
케이블: 20 ft 4-도체 차폐 22-게이지 와이어
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
LCJA-500
1,135,622원
배송: 2 주
 
견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-500 lb 용량
LCJA-1K
1,106,730원
배송: 17 주
 
견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-1,000 lb 용량
LCJA-2K
1,106,730원
배송: 2 주
 
견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-2,000 lb 용량
LCJA-2.5K
1,106,730원
배송: 2 주
 
견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-2,500 lb 용량
LCJA-4K
1,106,730원
배송: 2 주
 
견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-4,000 lb 용량
LCJA-5K
1,261,480원
배송: 2 주
 
견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-5,000 lb 용량
LCJA-10K
1,453,420원
배송: 2 주
 
견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-10,000 lb 용량
LCJA-15K
2,267,510원
배송: 17 주
 
견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-15,000 lb 용량
LCJA-20K
3,411,220원
배송: 17 주
 
견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-20,000 lb 용량
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
주문 예: (1) LCJA-500 견고한 시어빔(shear beam) 로드셀, 0-500 lb 용량, 1,135,622원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.