장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

낮은 높이 팬케익 스타일 로드셀
(Low Profile "Pancake Style" Load Cell)

LCHD/LCMHD 시리즈

낮은 높이 팬케익 스타일 로드셀 | LCHD/LCMHD 시리즈

낮은 높이 팬케익 스타일 로드셀

2,457,680원 LCHD-5

1 year warranty
  • 무게 측정용 0.25% 호환성
  • 스테인리스 스틸 구성
  • 견고한 디자인
  • 고정밀
  • 쉬운 설치를 위한 낮은 높이 형태
  • 5-포인트 캘리브레이션
  • 대응 커넥터 포함
  • 미국 표준규격 및 미터규격 모델 제공
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


Low Profile Tension / Compression Load Cell (낮은 높이의 인장/압축 로드 셀)
LCHD는 낮고 평평한 형태의 Low Profile 로 설계된 인장 압축 로드 셀 입니다. 설치를 위한 구멍과 암형 나사선이 있어 용이하며 인라인 압력 측정 시 이상적입니다.

미터 규격(kgf) 단위로도 제공합니다. (2.5 kgf ~ 10,000 kgf) LCMHD를 참고하세요.

【기술사양】

여기: 10 Vdc (최대 15 V)
출력 (FSO):
    ≤25 lb/10 kgf: 2 mV/V ±0.25%
    =50 lb/20 kgf: 3 mV/V ±0.25%
5 포인트 캘리브레이션 (인장 상태): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
선형성:
    ≤25 lb/10 kgf: ±0.20% FSO
    =50 lb/20 kgf: ±0.10% FSO
히스테리시스 :
    ≤25 lb/10 kgf:
±0.10% FSO
    =50 lb/20 kgf: ±0.08% FSO
반복성 :
    ≤25 lb/10 kgf: ±0.1% FSO
    =50 lb/20 kgf: ±0.03% FSO
제로 밸런스: ±1% of FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
온도 보상 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
    제로: 0.0036% FSO/°C
    스팬: 0.0036% FSO/°C
초과하중 안전범위: 측정 용량력의 150%
초과하중 한계범위: 측정 용량력의 300%
입력 저항: 350 ±10 Ω
출력 저항: 350 ±10 Ω
FS 편차: 일반적으로 0.025 부터 0.076 mm (0.001 부터 0.003")
구성: 17-4 PH 스테인리스 스틸
전기적 연결:
    ≤5000 lb/2000 kgf: DT02H-10-6P
    >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6P (또는 동급)
커넥터 (포함):
    ≤5000 lb/2000 kgf: PT06F-10-6S
    >5000 lb/2500 kgf: MS3102E-14S-6S (또는 동급)

POPULAR OPTIONS(add as suffix)
-5T ±5 Vdc Output (0 to 5 Vdc in either direction), add ranges ≥5000 lb
-DUAL Dual Bridge ranges ≤5000 lb; ranges >5000 lb
-TC1 Extended Temperature Range -50 to 200°F
-TC2 Extended Temperature Range -50 to 325°F
-OL Overload Stops - Consult factory
-TEDS Option are available.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LCHD-5
2,457,680원
배송: 17 주
 
5 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-10
2,356,040원
배송: 10 주
 
10 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-25
2,400,440원
배송: 2 주
 
25 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-50
2,475,340원
배송: 2 주
 
50 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-100
2,535,936원
배송: 14 주
 
100 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-250
2,489,050원
배송: 7 주
 
250 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-500
2,489,050원
배송: 2 주
 
500 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-1K
2,489,050원
배송: 2 주
 
1,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-2K
2,356,040원
배송: 2 주
 
2,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-3K
2,489,050원
배송: 7 주
 
3,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-4K
2,568,940원
배송: 6 주
 
4,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-5K
2,535,936원
배송: 7 주
 
5,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-7.5K
2,828,950원
배송: 5 주
 
7,500 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-7.5K-DUAL-TC2
판매 상담  
배송: 
 
 
7,500 lb 용량 로드 셀, 듀얼 브리지, 고온 350°F 보상
  
LCHD-10K
2,940,100원
배송: 2 주
 
10,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-15K
3,256,590원
배송: 2 주
 
15,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-20K
3,353,950원
배송: 2 주
 
20,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-30K
3,543,300원
배송: 2 주
 
30,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-50K
3,353,950원
배송: 9 주
 
50,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-75K
8,685,770원
배송: 12 주
 
75,000 lb 용량 로드 셀
  
LCHD-100K
9,845,020원
배송: 12 주
 
100,000 lb 용량 로드 셀
500,000 lb 범위까지 가능 (견적)
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD-465
DMD-465
판매 상담  
배송: 
 
 
양극 스트레인 증폭기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDMD4059
DMD4059
1,063,828원
배송: 2 주
 
단극 DIN 레일 장착 스트레인 신호 컨디셔너
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
여분의 연결 커넥터 (제품 ≤5000 lb 용)
  
MS3106E-14S-6S
221,070원
배송: 6 주
 
여분의 연결 커넥터 (제품 ≥7500 lb 용)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-4PC24-4-015
CA-4PC24-4-015
285,027원
배송: 2 주
 
15 피트 4 와이어 케이블 (LCHD 로드 셀, 5 ~ 5000 파운드 범위)
  
CA-6PC24-4-015
332,890원
배송: 2 주
 
15 피트 6 와이어 케이블 (LCHD 로드 셀, 5 ~ 5000 파운드 범위)
  
CA-6PC24-4A-015
332,890원
배송: 2 주
 
15 피트 6 와이어 케이블 (LCHD 로드 셀, 범위 > 5000 파운드)
  
CA-4PC24-4A-015
311,700원
배송: 2 주
 
15 피트 4 와이어 케이블 (LCHD 로드 셀, 범위 > 5000 파운드)
텐션 플레이트
  
LCHD-TP225
1,241,510원
배송: 6 주
 
텐션 플레이트 ( 50 ~ 1000 lb 범위)
  
LCHD-TP263
275,000원
배송: 6 주
 
텐션 플레이트 ( 2K ~ 5K 범위)
  
LCHD-TP450
549,760원
배송: 6 주
 
텐션 플레이트 ( 7.5K ~ 15K 범위)
  
LCHD-TP488
592,690원
배송: 8 주
 
텐션 플레이트 ( 20K ~ 50K 범위)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5 포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션 인증서, 대응 커넥터 및 59 kΩ 션트 저항 데이터와 함께 제공됩니다.
* 4 자리 숫자 미터
** DPiS 미터는 한 방향 측정만 가능합니다.
비고: 300,000 lb이상 모델은 300,000 lb에서 캘리브레이션 - 사양 참조

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Range 선택하기:
5 : 5 lb range
10 : 10 lb range
25 : 25 lb range
50 : 50 lb range
100 : 100 lb range
250 : 250 lb range
500 : 500 lb range
1K : 1000 lb range
2K : 2000 lb range
3K : 3000 lb range
4K : 4000 lb range
5K : 5000 lb range
7.5K : 7500 lb range
10K : 10000 lb range
15K : 15000 lb range
20K : 20000 lb range
30K : 30000 lb range
50K : 50000 lb range

(2) Options 선택하기:
:
-5T : 5 Vdc Output
DUAL : Dual Bridge
TC-1 : Extended Temperature Range -50 to 200F
TC-2 : Extended Temperature Range -50 to 350F
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.