장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

산업용 소형/압축 로드셀 - 바디 마운팅 홀 제공
(Industrial Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes)

LCGB 시리즈

산업용 소형/압축 로드셀 - 바디 마운팅 홀 제공 | LCGB 시리즈

산업용 소형/압축 로드셀 - 바디 마운팅 홀 제공

1,918,300원 LCGB-50

1 year warranty
  • 스테인리스 스틸
  • 고정밀
  • 낮은 높이 형태
  • 소형 사이즈
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


압축
0-50 lb ~ 0-50,000 lb
0-23 kg ~ 0-22,000 kg

【기술사양】

여기: 10 Vdc
출력: 2 mV/V 공칭
5 포인트 캘리브레이션: 0%, 50% 100%, 50%, 0%; 59K 션트 저항 데이터 포함
선형성: ±0.25% FSO
히스테리시스: ±0.20% FSO
반복성: ±0.10% FSO
제로 밸런스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
온도 보상 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
스팬: ±0.018% rdg/°C
제로: ±0.009% FSO/°C
안전 하중: 측정 용량력의 150%
극한 하중: 측정 용량력의 300%
브리지 저항: 최소 350 Ω
편차: 0.08 mm (0.003")
구성: 스테인리스 스틸
전기 연결: 1.5 m (5') 4-전도체 케이블
(변형 방지)
보호 등급: IP54
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LCGB-50
1,918,300원
배송: 5 주
 
50파운드 (23 ㎏) 로드셀
  
LCGB-100
1,968,360원
배송: 3 주
 
1백파운드 (45 ㎏) 로드셀
  
LCGB-250
1,631,080원
배송: 2 주
 
2백50파운드 (114 ㎏) 로드셀
  
LCGB-500
1,516,100원
배송: 2 주
 
500파운드 (227 ㎏) 로드셀
  
LCGB-1K
1,462,381원
배송: 2 주
 
1천파운드 (455 ㎏) 로드셀
  
LCGB-2K
1,544,570원
배송: 2 주
 
2,000파운드 (909kg) 로드셀
  
LCGB-3K
1,746,020원
배송: 2 주
 
3천파운드 (1,361kg) 로드셀
  
LCGB-5K
1,778,732원
배송: 2 주
 
5천파운드 (2천2백69킬로그램) 로드셀
  
LCGB-10K
1,778,732원
배송: 2 주
 
10,000파운드 (4천5백37킬로그램) 로드셀
  
LCGB-15K
2,099,345원
배송: 5 주
 
1만5천파운드 (6,806킬로그램) 로드셀
  
LCGB-20K
1,990,749원
배송: 6 주
 
20,000파운드 (9천74킬로그램) 로드셀
  
LCGB-30K
1,990,749원
배송: 2 주
 
30,000파운드 (1만3천6백12kg) 로드셀
  
LCGB-50K
2,287,920원
배송: 2 주
 
5만파운드 (2만2천6백86킬로그램) 로드셀
호환 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
774,071원
배송: 8 주
 
여기에 4 자리 스트레인 미터. 115 VAC
  
DP25B-S-230
774,071원
배송: 8 주
 
여기에 4 자리 스트레인 미터, 230 진공 청소기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,657,370원
배송: 8 주
 
여기에 6 자리 스트레인 미터, 115 진공 청소기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S-230
DP41-S-230
1,657,370원
배송: 8 주
 
여기에 6 자리 스트레인 미터, 230 진공 청소기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5 포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션 인증서와 59 kΩ 션트 저항 데이터 가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.