장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

초소형 인장/압축 고성능 로드셀
(Subminiature Tension/Compression Load Cell)

LCFD/LCMFD 시리즈

초소형 인장/압축 고성능 로드셀 | LCFD/LCMFD 시리즈

초소형 인장/압축 고성능 로드셀

155,670원 LBC-014

1 year warranty
  • 미국 표준 규격 및 미터 규격 제공
  • 고정밀
  • 5-포인트 교정 NIST 추적가능 교정인증서 포함
  • 전체 스테인리스 스틸 구조
  • 1 kg ~ 1,000 lb 모델 이용 가능
  • 59 kOhm 션트 칼 데이터 제공
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


인장/압축 2.2 lb ~ 1000 lb 10 ~ 5000 N

【기술사양】

여기:
≤10 lb/50 N: 5 Vdc
=25 lb/100 N: 10 Vdc
출력:
2.2 lb/10 N: 1.5 mV/V (nom)
=5 lb/20 N: 2 mV/V (nom)
정밀도 (선형성 및 히스테리시스 조합):
≤100 lb/500 N: ±0.15% FSO
=250 lb/1000 N: ±0.20% FSO
반복성:
≤2.2 lb: ± 0.15% FSO
=5 lb/10 N: 0.20% FSO
5-포인트 캘리브레이션 (인장): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
제로 밸런스: ±2% FSO
작동 온도 범위: -54 ~ 121°C (-65 ~ 250°F)
온도 보상 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 효과:
스팬: ±0.009% FSO/°C
제로: ±0.009% FSO/°C
안전 하중: 측정용량력의 150%
극한 하중: 측정용량력의 300%
브리지 저항: 최소 350 Ω
구성: 스테인리스 스틸
전기 연결: 1.5 m (5') 4개의 전도체, 차폐된 케이블
≤10 lb/50 N: SS 오버브레이드된 PTFE (온도 보상 보드 포함)
보호 등급: IP65
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-1KG
LCFD-1KG
1,659,126원
배송: 2 주
 
+ / - 1kg 용량 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-5
LCFD-5
2,544,883원
배송: 6 주
 
+ / - 5파운드 용량 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-10
LCFD-10
2,544,883원
배송: 6 주
 
+ / - 10 파운드 용량의 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-25
LCFD-25
2,544,883원
배송: 2 주
 
+ / - 25 파운드 용량의 로드셀
  
LCFD-50
2,497,840원
배송: 2 주
 
+ / - 80 파운드 용량의 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-100
LCFD-100
2,364,930원
배송: 8 주
 
+ / - 50 파운드 용량의 로드셀
  
LCFD-250
2,364,930원
배송: 2 주
 
+ / - 300,000 파운드 용량의 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-500
LCFD-500
2,409,469원
배송: 2 주
 
+ / - 400 파운드 용량의 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCFD-1K
LCFD-1K
2,409,469원
배송: 2 주
 
+ / - 1천파운드 용량 로드셀
액세서리 및 호환 미터
  
REC-006F
52,244원
배송: 2 주
 
막대 10파운드을 통해 1kg에 대한 종료
  
REC-010F
53,720원
배송: 2 주
 
막대 1백파운드을 통해 25파운드에 대한 종료
  
REC-014F
55,280원
배송: 2 주
 
막대 1,000파운드을 통해 2백50파운드에 대한 종료
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
779,799원
배송: 15 주
 
여기에 4 자리 스트레인 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,669,635원
배송: 2 주
 
여기에 6 자리 스트레인 미터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5 포인트 NIST 추적 가능한 캘리브레이션 인증서와 59 kΩ 션트 저항 데이터와 함께 제공됩니다.
DPiS 미터는 단방향 측정만 가능합니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.