장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

S-빔 로드셀 - 높은 과부하 보호
(S-Beam Load Cells with High Overload Protection)

LCCE 시리즈

S-빔 로드셀 - 높은 과부하 보호 | LCCE 시리즈

S-빔 로드셀 - 높은 과부하 보호

1,523,220원 LCCE-25

1 year warranty
  • 500% 풀 스케일(Full Scale) 과부하 보호
  • 고선형성 0.03 %
  • 매우 낮은 열 드리프트
  • 5-포인트 NIST 추적가능 교정 포함
  • 다중 로드셀 어플리케이션을 위한 0.25 % 상호 호환성
  • 전 범위에 대한 견고한 스테인리스 스틸 소자
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

LCCE S-빔 로드셀은 인장 및 압축 모두의 FS 500% 에 대한 기계적 과부하 보호가 적용되어 제조되었습니다. 이러한 독창적인 디자인은 일반적으로 대부분의 로드셀에서 추가 비용이 발생하는 옵션인 추가적인 보호 및 기능을 제공합니다. 과부하가 발생하면, 로드셀은 고유한 잠금 설계에 의해 보호됩니다. 과부하가 제거되면, 로드셀의 잠금이 해제되고 정상 기능으로 복귀합니다. 스테인리스 스틸 감지 소자를 통해 이 로드셀은 가장 내구성있는 제품 중 하나가 되었습니다.

【기술사양】
여기: 10 Vdc, 15V 최대
출력: 3 mV/V ± 0.25% 풀 스케일
교정: 5 포인트 NIST 추적가능 - 0%, 50%, 100%, 50%, 0% 인장
선형성: ± 0.03% 풀 스케일
히스테리시스(Hysteresis): ± 0.05% 풀 스케일
반복성: ± 0.01% 풀 스케일
제로 발란스(Zero Balance): ± 1% 풀 스케일
크립(Creep) - 20분: ± 0.03% 풀 스케일
작동 온도: -18 ~ 65°C (0 ~ 150°F)
보상 온도: -18 ~ 65°C (0 ~ 150°F)
열 효과:
    제로(Zero): ± 0.0027% FS/°C
    스팬(Span): ± 0.0014% rdg/°C
안전 과부하: 500% 용량 인장 및 압축
최대 과부하: 500% 용량
브릿지 저항: 350 Ω 공칭
보호 등급: IP67
재질: 17-4 PH SS 소자, 알루미늄 커버
전기 연결: 6 m (20') 4-도체 24 AWG 재킷 케이블
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
LCCE-250
2,000,250원
배송: 2 주
 
250 lb 범위 과부하 S-빔 로드셀
  
LCCE-200
1,523,220원
배송: 12 주
 
200 lb 범위 과부하 S-빔 로드셀
  
LCCE-500
2,095,070원
배송: 2 주
 
500 lb 범위 과부하 S-빔 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCE-25
LCCE-25
1,523,220원
배송: 2 주
 
25 lb 범위 과부하 S-빔 로드셀
  
LCCE-100
1,672,590원
배송: 2 주
 
100 lb 범위 과부하 S-빔 로드셀
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLCCE-150
LCCE-150
1,523,220원
배송: 12 주
 
150 lb 범위 과부하 S-빔 로드셀
  
LCCE-750
2,011,320원
배송: 10 주
 
750 lb 범위 과부하 S-빔 로드셀
  
LCCE-50
1,531,620원
배송: 2 주
 
50 lb 범위 과부하 S-빔 로드셀
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST 추적가능 교정 인증서 및 59K 션트(shunt) 데이터가 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) LCCE-100 100 lb 범위 과부하 S-빔 로드셀, 1,672,590원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.