LC8300
Compact Through-Hole Load Cells, 3.00 inch O.D.
1,324,840원
LC8300-250-2K
-
5 Point NIST Traceable Calibration with
59 kOhm Shunt Cal Data
-
Low Profile
-
All Stainless Steel Construction
-
Rugged Industrial Design
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: All LC8300 load cells include a NIST traceable calibration certificate.
주문 예: (1) LC8300-1.25-20K is a 20,000 lb capacity load cell with 3.00" O.D. and 1.25" I.D., 1,790,350원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Inside Diameter 선택하기:250 : 0.250 inch ID
375 : 0.375 inch ID
500 : 0.500 inch ID
625 : 0.625 inch ID
750 : 0.750 inch ID
875 : 0.875 inch ID
938 : 0.938 inch ID
1.00 : 1.00 inch ID
1.13 : 1.13 inch ID
1.25 : 1.25 inch ID
1.38 : 1.38 inch ID
1.50 : 1.50 inch ID
(2)
Load Range 선택하기:1K : 0-1000 lb range
2K : 0-2000 lb range
3K : 0-3000 lb range
4K : 0-4000 lb range
5K : 0-5000 lb range
7.5K : 0-7500 lb range
10K : 0-10000 lb range
20K : 0-20000 lb range
30K : 0-30000 lb range
40K : 0-40000 lb range
50K : 0-50000 lb range
75K : 0-75000 lb range
100K : 0-100000 lb range
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.