장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

LC8200

Compact Through-Hole Load Cells, 2.00 Inch O.D. | LC8200

Compact Through-Hole Load Cells, 2.00 Inch O.D.

1,627,470원 LC8200-500-250

  • 5 Point NIST Traceable Calibration with
    59 kOhm Shunt Cal Data
  • Low Profile
  • All Stainless Steel Construction
  • Rugged Industrial Design
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명

SPECIFICATIONS
Output: 2 mV/V nominal
Input: 10 Vdc (15V max)
Linearity: ± 0.5% FSO
Repeatability: ± 0.1% FSO
Zero Balance: ±2.0% FSO
Operating Temp Range: -54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.009% FSO/°C
   Span: ±0.036% rdg/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Deflection: 0.076 mm (0.003") nominal
Input Resistance: 360 Ω minimum
Output Resistance: 350 ±5 Ω
Construction: 17-4 PH stainless steel
Electrical: 1.5 m (5') 4-conductor shielded cable
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
0.125 ID
LC8200-125-5
1,615,830원
배송: 10 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.125" ID, 0-5 lb capacity
LC8200-125-10
1,615,830원
배송: 10 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.125" ID, 0-10 lb capacity
LC8200-125-25
1,615,830원
배송: 10 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.125" ID, 0-25 lb capacity
LC8200-125-50
1,615,830원
배송: 10 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.125" ID, 0-50 lb capacity
LC8200-125-100
1,615,830원
배송: 10 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.125" ID, 0-100 lb capacity
0.250 ID
LC8200-250-3K
1,615,830원
배송: 12 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.250" ID, 0-3,000 lb capacity
LC8200-250-5K
1,615,830원
배송: 12 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.250" ID, 0-5,000 lb capacity
0.375 ID
LC8200-375-25
판매 상담  
배송: 
 
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.375" ID, 0-25 lb capacity
LC8200-375-7.5K
1,615,830원
배송: 10 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.375" ID, 0-7,500 lb capacity
LC8200-375-10K
1,615,830원
배송: 10 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.375" ID, 0-10,000 lb capacity
0.50 ID
LC8200-500-3K
1,667,166원
배송: 8 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.500" ID, 0-3,000 lb capacity
LC8200-500-5K
1,758,931원
배송: 12 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.500" ID, 0-5,000 lb capacity
LC8200-500-10K
1,549,000원
배송: 7 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.500" ID, 0-10,000 lb capacity
0.625 ID
LC8200-625-50
1,549,000원
배송: 6 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.625" ID, 0-50 lb capacity
LC8200-625-250
1,714,200원
배송: 10 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.625" ID, 0-250 lb capacity
LC8200-625-500
1,624,790원
배송: 11 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.625" ID, 0-500 lb capacity
LC8200-625-1K
1,566,950원
배송: 6 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.625" ID, 0-1,000 lb capacity
0.875 ID
LC8200-875-3K
1,667,166원
배송: 9 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 0.875" ID, 0-3,000 lb capacity
1.00 ID
LC8200-1.00-500
1,627,470원
배송: 12 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 1.00" ID, 0-500 lb capacity
LC8200-1.00-1K
1,549,000원
배송: 3 주
 
Thru hole load cell, 2" Od, 1.00" ID, 0-1,000 lb capacity
LC8200-1.00-2K
1,726,530원
배송: 2 주
 
Thru hole load cell, 2" OD, 1.00" ID, 0-2,000 lb capacity
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: All LC8200 series load cells include a NIST traceable calibration certificate.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Inside Diameter 선택하기:
125 : 0.125 inch ID
188 : 0.188 inch ID
250 : 0.250 inch ID
375 : 0.375 inch ID
500 : 0.500 inch ID
625 : 0.625 inch ID
750 : 0.750 inch ID
875 : 0.875 inch ID
1.00 : 1.00 inch ID

(2) Load Range 선택하기:
5 : 0-5 lb range
10 : 0-10 lb range
25 : 0-25 lb range
50 : 0-50 lb range
100 : 0-100 lb range
250 : 0-250 lb range
500 : 0-500 lb range
1K : 0-1000 lb range
2K : 0-2000 lb range
3K : 0-3000 lb range
5K : 0-5000 lb range
7.5K : 0-7500 lb range
10K : 0-10000 lb range
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.