장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

고압 측정용 인장력 로드 셀
(High-Capacity Tension Link Load Cell)

LC704_LC714

고압 인장력 로드 셀 | LC704_LC714
신제품

고압 인장력 로드 셀

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 견고한 구조의 높은 압력과 무게 측정을 위한 인장 로드 셀
  • 전체 스테인레스 스틸 구조
  • 0.15%의 측정 정밀도
  • 수형 커넥터 본체 탑재 - LC714 시리즈
  • 케이블 커넥터 연결 - LC704 시리즈
로드셀, 힘센서 & 토크 트렌스듀서 - 관련 제품 보기

설명


LC704 와 LC714 시리즈 로드 셀은 5000lb ~ 1,000,000lb (2269kgf ~ 453,721kgf) 범위의 높은 압력 측정이 가능한 인장 링크 로드 셀 Tension Link Load Cell 입니다. LC704 시리즈의 경우 케이블 커넥터 연결 타입이며 LC714 시리즈의 경우 커넥터가 본체에 탑재 되어 있어 시스템 연결이 용이한 고압 인장 로드 셀입니다.

모두 스테인레스 스틸 구조로, 크레인 케이블, 건축 구조의 지지물, 엔진 테스트 베드, 서스펜션 브릿지 등 다양한 산업용 무게 부하 측정 시에 이상적인 제품입니다.

전기 출력은2 mV/V (±0.25 % FSO)에 선형성과 이력현상에 대해 ± 0.10% FSO, 반복성 ±0.05% FSO 의 정밀도를 보입니다. 여기(Excitation)는 10Vdc, 작동 온도 범위는 -34 ~ 121°C, 온도 보상 범위는16 ~ 71°C 입니다. IP67 보호 등급 사양으로, 5포인트 NIST 추적가능 교정 인증서와 59 kΩ 션트 데이터가 함께 제공됩니다.

【기술사양】

출력: 2 mV/V ±0.25 % FSO
여기 (Excitation): 10 Vdc (15V max)
선형성 (Linearity): ±0.10% FSO
이력현상 (Hysteresis): ±0.10% FSO
반복성 (Repeatability): ±0.05% FSO
영점 조정 (Zero Balance): ±1.0% FSO
작동 온도 범위: -34 ~ 121°C (-30 ~ 250°F)
온도 보상 범위: 16 ~ 71°C (60 ~ 160°F)
열 영향 (Thermal Effects):
    제로 (Zero): ±0.005% FSO/°C (±0.009%FSO/°F)
    스팬 (Span): ±0.005% FSO/°C (±0.009% FSO/°F)
안전 과부하: 용량의 150%
최대 부하: 용량의 300%
브릿지 저항: 350 Ω
재질: Stainless steel
전원/전기적 연결:
    LC704: 1.8 m (6') 4도체 케이블
    LC714: DT02H-10-6P (커넥터)
보호 등급: IP67
대응 커넥터: 별매. PT06F10-6S (오메가 제품)
캘리브레이션 (Calibration): 인장력 캘리브레이션*

*압축력에서 ≥150,000 lb 캘리브레이션.
300,000 lb 이상 범위 캘리브레이션 모델 주문 가능, 제품번호 말미에 “-FS” 가 붙습니다.
견적은 영업담당자에게 문의하십시오!
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
1.8 m (6') 4-도체 케이블 모델
  
LC704-5K
판매 상담  
배송: 
 
 
5000 lb 용량 인장력 링크, 표준 1.8 m (6') 4-도체 케이블
  
LC704-10K
판매 상담  
배송: 
 
 
10,000 lb 용량 인장력 링크, 표준 1.8 m (6') 4-도체 케이블
  
LC704-20K
판매 상담  
배송: 
 
 
20,000 lb 용량 인장력 링크, 표준 1.8 m (6') 4-도체 케이블
  
LC704-30K
판매 상담  
배송: 
 
 
30,000 lb 용량 인장력 링크, 표준 1.8 m (6') 4-도체 케이블
  
LC704-50K
판매 상담  
배송: 
 
 
50,000 lb 용량 인장력 링크, 표준 1.8 m (6') 4-도체 케이블
  
LC704-100K
판매 상담  
배송: 
 
 
100,000 lb 용량 인장력 링크, 표준 1.8 m (6') 4-도체 케이블
  
LC704-150K
판매 상담  
배송: 
 
 
150,000 lb 용량 인장력 링크, 표준 1.8 m (6') 4-도체 케이블
  
LC704-200K
판매 상담  
배송: 
 
 
200,000 lb 용량 인장력 링크, 표준 1.8 m (6') 4-도체 케이블
트위스트-락 커넥터 연결 커넥터 모델 (PT06F10-6S 별도 판매)
  
LC714-5K
판매 상담  
배송: 
 
 
5000 lb 용량 인장력 링크, 트위스트-락 커넥터
  
LC714-10K
판매 상담  
배송: 
 
 
10,000 lb 용량 인장력 링크, 트위스트-락 커넥터
  
LC714-20K
판매 상담  
배송: 
 
 
20,000 lb 용량 인장력 링크, 트위스트-락 커넥터
  
LC714-30K
판매 상담  
배송: 
 
 
30,000 lb 용량 인장력 링크, 트위스트-락 커넥터
  
LC714-50K
판매 상담  
배송: 
 
 
50,000 lb 용량 인장력 링크, 트위스트-락 커넥터
  
LC714-100K
판매 상담  
배송: 
 
 
100,000 lb 용량 인장력 링크, 트위스트-락 커넥터
  
LC714-150K
판매 상담  
배송: 
 
 
150,000 lb 용량 인장력 링크, 트위스트-락 커넥터
  
LC714-200K
판매 상담  
배송: 
 
 
200,000 lb 용량 인장력 링크, 트위스트-락 커넥터
부속품 및 호환 가능한 미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
76,043원
배송: 2 주
 
LC714 시리즈 로드셀용 연결 커넥터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-6PC24-3-015
CA-6PC24-3-015
315,110원
배송: 2 주
 
LC714 시리즈용 15 피트 커넥터/케이블 조립품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
779,799원
배송: 5 주
 
4-자리 스트레인 미터 및 여기
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
1,669,635원
배송: 5 주
 
6-자리 스트레인 미터 및 여기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 5-포인트 NIST-추적가능 교정 및 59 kO 션트 데이터가 함께 제공됩니다.
* 4-자리 미터, 10 단위로 계산.
추가적인 케이블 길이를 주문하시려면, 모델번호 말미에 피트 단위의 길이을 추가해 주십시오. 1.8 (6') 피트 초과하는 추가 피트당 추가 금액이 있습니다.
주문 예:  (1) PT06F10-6S 연결 커넥터 (별도 판매), 76,043원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Cable or Connector 선택하기:
704 : Cable style
714 : Connector style

(2) Load Range 선택하기:
5K : 0-5000 lb range
10K : 0-10000 lb range
20K : 0-20000 lb range
30K : 0-30000 lb range
50K : 0-50000 lb range
100K : 0-100000 lb range
150K : 0-150000 lb range
200K : 0-200000 lb range
300K : 0-300000 lb range
500K : 0-500000 lb range
1M : 0-1000000 lb range
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.